Skip to main content

Rastatt Location

In Rastatt, Siemens develops, manufactures, and markets heating, ventilation, and air conditioning technology products and systems, for example, products for use in forced-draft burners, boilers, alternative heating systems and industrial plants.

Their product range includes complete system solutions, control systems, valves, and automatic firing devices for oil and gas burners, as well as the associated testing and inspection equipment. These components are used in residential building boilers and larger systems, such as those used to heat airports and shopping centers. They are also used in industrial applications, such as drying facilities in large automobile manufacturers' paint shops.

Address

Siemens AG

Berliner Ring 23
76437 Rastatt
+49 7222 784-0

The Siemens Customer Service Center will be happy to connect you with other contacts at:

0800 50 90 100

This number is toll-free from Monday through Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m., when calling from a German landline; charges may apply when calling from a mobile network.

Contacts

Representative
Markus Ottmueller

Press Contact
Evelyn Necker

Training and Dual Study Programs
online.ausbildung.spe@siemens.com

Työpaikat ja urat Siemensillä

Joka päivä kysymme itseltämme, miten voimme parantaa ihmisten elämää. Autatko meitä kehittämään tärkeitä ratkaisuja tulevaisuutta varten?

Hymyilevä nainen, jolla on kiharat hiukset ja sininen paita, toimistoympäristössä

Lisätietoa

Kolme hymyilevää ihmistä seisoo yhdessä sinivihreää taustaa vasten, kukin muodostaa käsillään sydämen muodon.

Koulutus ja kaksoistutkinto-ohjelmat

Tutustu mahdollisuuksiisi Siemensillä.

Siemens Erlangenin tehdas 10. joulukuuta 2021 Erlangenissa, Saksassa. Mies, jolla on kannettava tietokone, katselee robottia.

Innovaatio — paremman tulevaisuuden puolesta

Siemensillä ideoista tulee innovaatioita. Sen avulla autamme asiakkaitamme muuttamaan toimialoja, jotka muodostavat taloutemme selkärangan.

Valokuva Berliinistä yöllä

Tietoa Siemensistä Saksassa

Siemens — Saksasta, Saksalle ja maailmalle: Noin 85 000 työntekijän ja useiden tuhansien harjoittelijoiden kanssa Siemens on yksi Saksan suurimmista yksityisistä työnantajista ja koulutusyrityksistä.