Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Teollisuuden kyberturvallisuus

Yhdistä todellinen ja digitaalinen maailma turvallisesti

Suojaa teollisuuslaitokset kyberuhkilta suojaamalla kaikkia tasoja hallintajärjestelmistä kenttään ja kulunvalvonnasta tietovirtoihin. Siemensin syvällinen puolustus -konsepti soveltaa kerrostettua tehdas-, verkko- ja järjestelmäturvallisuutta IEC 62443 -standardin mukaisesti.

Suojaa teollisuuden osaamista ja tuottavuutta

Tuotantoverkkojen ja toimistoverkkojen kasvava yhteys osana IT/OT-integraatiota ja esineiden internetin hyödyntämistä on monia etuja teollisuusyrityksille, mukaan lukien digitalisoidut prosessit ja yritysten välinen yhteistyö ekosysteemeissä. Samalla ne lisäävät myös kyberuhkien riskiä. Teollisen kyberturvallisuuden avulla mahdollistamme järjestelmien ja laitosten kattavan suojan.

Monikerroksinen puolustus-syvällinen konsepti

Yksittäisten alueiden suojelu ei enää riitä. Zero Trust -periaatteet vahvistavat syvällistä puolustuskonseptiamme, ja sitä tukevat kolme pilaria: laitoksen turvallisuus, verkon turvallisuus ja järjestelmän eheys.

Tuotteet karkaistut tehtaalla

Kehitysprosessimme ja tehtaamme ovat sertifioituja, ja tuotteemme karkaistaan tehtaalla. Sisällytämme jatkuvasti uusinta tietoa kyberuhista tuotteidemme suojaamiseen.

Ennakoiva suoja uhkia vastaan

Luottamuskirjan jäseninä oman kyberhätätiimin kanssa, takaamme ennakoivasti ajan tasalla olevan suojan asiakkaillemme ja tehtaillemme.

Toimi kyberturvallisuusuhkien torjumiseksi

Kyberhyökkäysten uhka on todellinen, ja nämä hyökkäykset ovat yleistymässä. Kattava suoja sisäisiä ja ulkoisia kyberhyökkäyksiä vastaan edellyttää samanaikaista lähestymistapaa, joka kattaa kaikki tasot — operatiivisesta kenttätasoon ja tietosuojasta turvalliseen viestintään.

Tuki ja ratkaisut NIS2-direktiiviin

17. lokakuuta 2024 alkaen EU:n NIS 2 -kyberturvallisuusdirektiivi tulee voimaan, ja tietyt toimialat velvoitetaan osoittamaan kyberturvallisuusvalmiutta ja ilmoittamaan merkittävistä vaaratilanteista. Ota selvää, vaikuttaako sinuun ja kuinka voimme auttaa sinua!

Tutustu vaatimuksiin ja ratkaisuihin tulevan NIS2-direktiivin täyttämiseksi EU:ssa

EU:n Cyber Resilience Act

Cyber Resilience Act (CRA) koskee kaikkia yrityksiä, jotka tarjoavat tuotteita digitaalisilla elementeillä (PDE) EU:ssa niiden sijainnista riippumatta. Tutustu seurauksiin ja Siemensin vastaukseen niihin.

EU:n Cyber Resilience Actin (CRA) ymmärtäminen

SITRAIN Learning Journey

Sekä ohjatut että itseoppivat moduulit opettavat teollisuusautomaation kyberturvallisuuskäsitteitä.

Aloita matkasi