Skip to main content
Asiakassopimukset

Tekoälyn käyttöehdot

Versio 1.2 syyskuu 2025 (online-järjestelmätiedot)

Nämä tekoälyn käyttöehdot täydentävät ja muuttavat osapuolten välistä sovellettavaa järjestystä ja sopimusta.

Käyttöehtojen aiempien versioiden käyttö tässä.

Käyttöehdot

Sisällysluettelo

    Nämä Käyttöehdot (”Ehdot”) muuntavat yleistä asiakassopimusta (”UCA”) tai loppukäyttäjän lisenssisopimusta (”EULA”) Siemensin ja Asiakkaan välillä yksinomaan AI-palveluiden osalta (määritelty jäljempänä). Nämä Ehdot yhdessä soveltuvin osin UCA:n tai EULA:n kanssa ja kaikki sovellettavat lisäehdot muodostavat osapuolten välisen sopimuksen (”Sopimus”). Ristiriitatilanteessa nämä Ehdot korvaavat muut lisäehdot, jotka korvaavat soveltuvin osin UCA:n tai EULA:n. Tässä käytetyillä isoilla kirjaimilla tarkoitetuilla termeillä on Sopimuksessa määritelty merkitys.

    1. Määritelmät


    ”AI” tarkoittaa tekoälyn teknologioita, mukaan lukien tilastollinen oppiminen, algoritmit, mallit, hermoverkot, koneoppiminen, syväoppiminen ja niihin liittyvät menetelmät tai työkalut, jotka pystyvät tuottamaan sisältöä käyttäjän panoksen perusteella.

    ”Tekoälypalvelut” tarkoittaa Siemensin tarjoamia palveluita, joiden Siemens määrittelee sisältävän, käyttävän, hyödyntävän tai toimivan tekoälyllä.

    ”Dokumentaatio” tarkoittaa käyttöohjeita, oppimateriaaleja, teknisiä ja toiminnallisia dokumentaatioita sekä API-tietoja, jotka Siemens on asettanut saataville soveltuvan Tarjouksen yhteydessä painettuna, verkossa tai osana ohjetoimintoa ja joita Siemens voi päivittää ajoittain.

    ”Sisältö” tarkoittaa dataa, tekstiä, ääntä, videota, kuvia, malleja tai ohjelmistoja.

    ”Asiakassisältö” tarkoittaa Asiakkaan tai minkä tahansa käyttäjän Tarjontaan syöttämää Sisältöä ja mitä tahansa Asiakkaan tai käyttäjän tuottamaa Tuotetta käyttämällä tällaista Sisältöä, lukuun ottamatta mitään Dokumentaatiota, Siemensin IP:tä, Kolmannen Osapuolen Sisältöä tai muuta Siemensin tai sen tytäryhtiöiden tai niiden lisenssinantajien omistamaa tai hallitsemaa Sisältöä, jonka Siemens tai sen tytäryhtiöt ovat asettaneet saataville Tarjouksen kautta tai sen sisällä.

    ”Tarjooma” tarkoittaa yksittäistä tarjoomaa, jonka Siemens tarjoaa ja yksilöi Sopimuksessa. Tarjooma koostuu pilvipalveluista, ohjelmistoista, laitteistoista, tekoälypalveluista, ammattipalveluista tai mistä tahansa niiden yhdistelmästä sekä niihin liittyvistä ylläpito- ja tukipalveluista ja dokumentaatiosta.

    ”Ammattitaitoiset palvelut” tarkoittaa koulutus-, konsultointi-, suunnittelu- tai muita asiantuntijapalveluja, joita Siemens tarjoaa tai jonka puolesta Siemensin toimeksiannosta tämän sopimuksen nojalla, lukuun ottamatta pilvipalveluita.

    ”Siemensin IP” tarkoittaa kaikkia patentteja, tekijänoikeuksia, liikesalaisuuksia, tekoälyä, algoritmeja, malleja ja muita liittyviä immateriaalioikeuksia, tai joita käytetään minkä tahansa Tarjooman taustalla olevan Tarjooman tai teknisen ratkaisun tarjoamisessa tai toimittamisessa sekä mitä tahansa edellä mainitun parannus-, muutos- tai johdannaistyötä.

    2. Tekoälypalvelujen käyttö


    2.1 Käyttöoikeudet

    Siemens myöntää Asiakkaalle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, rajoitetun oikeuden käyttää ja käyttää Tekoälypalveluja Tarjoomassa vain asiakkaan sisäisiin liiketoimintatarkoituksiin.

    2.2 Käyttörajoitukset

    Asiakas ei saa:

    (i) käyttää tekoälypalveluja myönnetyn käyttöoikeuden laajuuden ulkopuolella;

    (ii) antaa käyttäjille mahdollisuutta kehittää, kouluttaa tai parantaa mitä tahansa muuta tekoälyä tarjotakseen kaupallisesti saatavilla olevaa tuotetta tai palvelua, joka kilpailee suoraan tekoälypalveluiden kanssa;

    (iii) käyttää verkon kaavintaa, verkon keräämistä, verkkotietojen poimintaa tai mitä tahansa muuta menetelmää tietojen poimimiseksi tekoälypalveluista;

    (iv) käyttää Siemensin toimittamia asiakirjoja tekoälyn kouluttamiseen;

    (v) käyttää tekoälypalveluita sisällön luomiseen tavalla, jonka Asiakas tietää tai jonka pitäisi tietää loukkaavan, väärinkäyttävän tai muuten loukkaavan kenen tahansa henkilön immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia tai joka rikkoo sovellettavaa lakia, asetusta tai sääntöä.

    2.3 Korkean riskin sovellukset

    Tekoälypalveluja ei ole tarkoitettu käytettäväksi EU:n tekoälylain 6 artiklassa määritellyissä korkean riskin sovelluksissa. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Siemensille, jos se aikoo käyttää AI-palveluja korkean riskin sovelluksessa.

    2.4 Omistus

    (i) Nämä Ehdot eivät anna Asiakkaalle mitään Siemensin IP-omistusoikeutta.

    (ii) Tekoälypalveluiden tuottama sisältö ei välttämättä ole oikeutettu immateriaalioikeuksien suojaan sovellettavan lain mukaan.

    (iii) Siemens ei vaadi AI-palveluiden tuottaman sisällön omistajuutta. Osapuolten välillä Asiakas omistaa kaiken tekoälypalveluiden tuottaman Asiakassisällön.

    2.5 Samanlainen tuotos

    Tekoälypalvelut voivat tuottaa samanlaista tai identtistä luotua sisältöä eri asiakkaille.

    2.6 Ammattitaitoiset palvelut; Tuotokset

    Siemens voi hyödyntää tekoälyä asiantuntijapalvelujen suorittamisessa ja minkä tahansa toimituksen kehittämisessä.

    2.7 Rikkomusten poissulkeminen

    Mikään Siemensin Sopimuksen mukainen korvaus ei kata tuotettuun Sisältöön liittyviä rikkomusvaatimuksia.

    2.8 Järjestelmätiedot

    Siemens ja sen tytäryhtiöt ja niiden alihankkijat voivat kerätä ja saada tietoja, tilastoja ja mittareita Tarjoomien käytöstä, toiminnasta, tuesta ja ylläpidosta tai Asiakassisällöstä (yhdessä, ”Järjestelmätiedot”), ja voi käyttää Järjestelmätietoa tuotteiden ja palveluiden markkinointiin Asiakkaalle, tukemaan, ylläpitoon, seurantaan, käyttämiseen, kehittämiseen ja parantamiseen tai oikeuksiensa valvomiseen edellyttäen, että Asiakassisällöstä johdettuja Järjestelmätietoja voidaan käyttää vain tuotteiden ja palveluiden parantamiseen yhdistettynä muihin tietoihin siten, että alkuperäistä Asiakassisältöä ei voida tunnistaa.

    3. Yleinen


    3.1 LÄPINÄKYVYYS

    ASIAKAS ON YKSIN VASTUUSSA AI-PALVELUIDEN TULOSTEN TARKKUUDEN JA TÄYDELLISYYDEN TARKISTAMISESTA ENNEN SEN KÄYTTÖÄ, JAKAMISTA TAI SIIHEN LUOTTAMISTA. ASIAKAS ON TÄYSIN VASTUUSSA KOLMANNEN OSAPUOLEN RIKKOMUSVAATIMUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT AI-PALVELUJEN TUOTOKSESTA.

    3.2 EI TAKUUTA

    LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA SIEMENS EI TARJOA TEKOÄLYPALVELUJENSA, SISÄLLÖN TAI TUOTOSTEN TARKKUUTTA, LUOTETTAVUUTTA, SOVELTUVUUTTA TAI SAATAVUUTTA, JOKO NIMENOMAISIA, EPÄSUORIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA. KAIKKI TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MYYNTIKELPOISUUS, SOVELTUVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN, RIKKOMATTOMUUS JA JATKUVA TAI VIRHEETÖN TOIMINTA, HYLÄTÄÄN.

    3.3 VASTUUN RAJOITTAMINEN

    SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA SIEMENSILLÄ EI OLE VASTUUTA TUOTOKSEEN SISÄLTYVIEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN IMMATERIAALIOIKEUKSIEN EPÄTARKKUUKSISTA, VINOUTUMISTA TAI LOUKKAUKSISTA.

    4. Muutos

    Siemens voi muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa.

    5. Systems Information


    Siemens, its affiliates, and their subcontractors may collect and derive information, statistics, and metrics regarding the use, operation, support, and maintenance of the applicable products, services, content, and deliverables (“Systems Information”) to market products and services to Customer, support, maintain, monitor, operate, develop, and improve its products and services or enforce its rights, provided that any Systems Information derived from Customer content may only be used to improve products and services when aggregated with other information so that the original content is not identifiable. Siemens may disclose Systems Information to a Siemens-authorized solution partner solely to the extent reasonably required for such partner to fulfill its support obligations to Customer.

    6. Output


    Customer is responsible for reviewing output generated by the AI Services for accuracy, completeness, suitability, and potential infringement of third-party rights before using, disclosing, or relying on it. To the extent permitted by applicable law, any Siemens’s intellectual property indemnification obligations under the Agreement do not apply to claims arising from such output.