Mikä on kilpailulaki?
- Kilpailulainsäädäntö suojaa vapaata, tehokasta ja vääristymätöntä kilpailua kuluttajien, yritysten ja koko yhteiskunnan eduksi.
- Kilpailulainsäädäntö kieltää yritysten väliset sopimukset, jotka rajoittavat kilpailua, kuten hintojen vahvistaminen, markkinoiden tai asiakkaiden kohdentaminen, markkinoiden jakaminen, tarjousten väärentäminen kilpailijoiden kanssa tai jälleenmyyntihinnan ylläpitäminen;
- Kilpailulainsäädäntö kieltää myös määräävässä asemassa olevaa yritystä (katso jäljempänä Brasiliaa koskeva huomautus; muissa maissa yleensä: > 30— 50% markkinaosuus) väärinkäyttämästä markkinavoimaansa.
Huomautus: Brasiliassa määräävän markkina-aseman oletetaan automaattisesti olevan, jos yrityksellä tai yritysryhmällä on vähintään 20 prosentin osuus merkityksellisistä markkinoista tai jos se voi yksipuolisesti tai koordinoidusti muuttaa markkinaolosuhteita. Prosenttiosuus voidaan nostaa tai laskea enemmän tietyillä talouden aloilla.
Miksi kilpailulainsäädännön noudattaminen on tärkeää?
- Voit joutua vankilaan kilpailurikkomuksista: yhä useammassa maassa maailmanlaajuisesti on vankeusrangaistuksia - keskimääräinen vankeusrangaistus Yhdysvalloissa vuosina 2010—2018: 19 kuukautta;
- Enintään miljardin euron suuruiset sakot yrityksille Euroopassa - sakkojen korottaminen yhä useammassa maassa (yli 140 kilpailuviranomaista maailmanlaajuisesti)
- Yrityksen poissulkeminen julkisista tarjouskilpailuista;
- Yksityiset vahingonkorvauskanteet yritystä ja sinua vastaan
- mainevaurio;
- Kurinpidolliset seuraamukset.
Mitä Siemens odottaa työntekijöiltään?
- Älä puhu kilpailijoille, ellei (1) sinulla ole selkeää, vahvaa ja perusteltua liiketoimintaa koskevaa syytä ja (2) voit olla varma, että kilpailuoikeudellisia kysymyksiä ei ole. Jos sinulla on epäilyksiä, pyydä ensin ohjeita lakiosastolta ja laadi kirjallinen tallenne keskustelusta.
Ota kokouksiin mukaan laillinen edustaja, jos se katsotaan tarpeelliseksi.
- Sinun on aina noudatettava kaikkia soveltuvia kilpailusääntöjä. Tähän sisältyy tehtävien ja kieltojen kunnioittaminen.
Jos olet epävarma, ota yhteyttä lakiosastoon.
- Kaikista (mahdollisista) kilpailulainsäädännön rikkomuksista on ilmoitettava! Voit käyttää mitä tahansa seuraavista vaihtoehdoista: managerit, lakiosasto, ”Kerro meille”, Siemens-oikeusasiamies.
Kilpailunrajoitusten pikaopas
Seuraavat ”Käskyt ja kiellot” auttavat sinua tekemään oikein:
Tee
- Ota yhteyttä lakiosastoon arvioidaksesi kilpailijoihin liittyvien yhteyksien laillisuuden (ennen näiden yhteydenottojen aloittamista).
- Jos liikekumppani ehdottaa tiettyä käyttäytymistä tai antaa tietoja tai asiakirjoja, jotka herättävät kilpailuoikeushuolia, lopeta keskustelu välittömästi ja ilmoita liikekumppanillesi, ettet voi jatkaa keskustelua. Valmistele raportti keskustelusta ja ilmoita välittömästi lakiosastolle.
- Jos saat asiakirjoja tai tietoja, jotka herättävät kilpailuoikeutta koskevia huolenaiheita, keskustele lakiosaston kanssa ja palauta asiakirjat.
- Osallistu ammattiliittojen kokouksiin vain, jos on annettu kirjallinen kutsu ja esityslista, ammattiyhdistysten edustajat ovat läsnä ja pöytäkirja laaditaan.
- Jos kyseessä on kilpailuoikeuden vastainen kotietsintä ja takavarikointi, sinun on välittömästi otettava yhteyttä lakiosastoon (alueellasi sekä LC M&A CMP ja LC CO IR pääkonttorissa).
- Pyydä lakiosastoa arvioimaan seuraavia yritysten välisiä yhteistyöhankkeita, jotka voivat rajoittaa kilpailua:
- konsortiot;
- Yhteinen tutkimus- ja kehitystyö
- Erikoistumis/yhteistuotanto;
- Standardointi;
- Yhteinen hankinta;
- Yksinjakelu/yksinomainen osto;
- Markkinatietojärjestelmät/vertailuanalyysi
- Yksinoikeussopimukset ja alueelliset rajoitukset jakelu- ja lisenssisopimuksissa.
- Keskustele lakiosaston kanssa, jos käytöksessäon mitään epäilyttävää.
Älä tee
- Älä puhu kilpailijoiden kanssa, etenkään näennäisesti epävirallisissa olosuhteissa, paitsi jos (1) sinulla on selkeä, vahva ja perusteltu liiketoiminnallinen syy ja (2) voit olla varma, että kilpailuongelmia ei ole (katso lakiosasto, katso yhteystiedot).
- Vaikka sinulla olisi johdonmukainen syy olla yhteydessä kilpailijaan, älä puhu:
- hinnoista, hintakomponenteista tai muista ehdoista;
- Asiakas-, markkina- tai aluejako
- Tilaukset ja tilausmäärä;
- Kapasiteetit, tuotantomäärät tai kiintiöt;
- Yritysstrategiat, suunniteltu tulevaisuuden markkinakäyttäytyminen, esimerkiksi myyntistrategiat, nykyinen tai tuleva tuotekehitys, investoinnit, boikotit;
- Tarjoukset tai hanke-ehdotukset sekä käytös ehdotusten aikana tai kattavan hinnoittelun käytäntö.
- Älä puhu asiakkaille, jakelijoille tai toimittajille seuraavista asioista:
- Vähimmäisjälleenmyyntihintojen noudattaminen. Toisaalta on sallittua antaa ei-sitovia suosituksia eli suositella jälleenmyyntihintoja ilman painostusta tai kannustimia.
Jälleenmyyntihintojen enimmäismäärääminen on myös sallittua;
- Viennin tai uudelleentuonnin estäminen.
- Jos Siemensillä on potentiaalinen määräävä markkina-asema (Brasiliassa: 20 prosenttia tai enemmän; muissa maissa yleensä: > 30— 50% markkinaosuus), seuraavia toimia ei pitäisi toteuttaa kuulematta ensin lakiosastoa (LC M&A CMP):
- Yksinoikeussopimukset tai kanta-asiakasalennukset;
- Liiallinen tai saalistushinnoittelu;
- Sellaisen tuotteen sitominen, jossa Siemensillä on vahva markkina-asema, toiseen tuotteeseen
- Syrjintä (ilman objektiivista perustetta, kuten erilaiset hinnat loppuasiakkaille, jotka perustuvat volyymialennuksiin)
Toimituksen tai lisenssin epääminen (ilman objektiivista perustetta).
Tuki
Yhteystiedot
Tiimimme on valmiina vastaamaan kysymyksiisi.
Sähköposti: antitrust.legal@siemens.com