Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks SITRANS TR320/TR420?

DIN rööbastele paigaldamiseks mõeldud SITRANS TR320 ja TR420 muudavad temperatuuri mõõtmise lihtsamaks juhtkappides ja kaitsekastides. TR320 hõlmab standardseid ühe sisendiga rakendusi. TR420 lisab suurema kättesaadavuse tagamiseks kahe sisendiga toimimise, kuuma varundamise ja triivi tuvastamise. Universaalsed sisendid, HART-side ja SIL 2/3 võimalused aitavad standardiseerida seadmeid nõudlikes tehastes.

Peamised eelised

Maksimeerige tööaega kuuma varundamise funktsiooniga

Suure kättesaadavusega rakenduste jaoks lülitub TR420 automaatselt teisele andurile, kui esimene ebaõnnestub. Mõõtmine jätkub ilma andmete kadumiseta. See aitab vältida protsessi katkestusi ja vähendab käsitsi sekkumist.

Lihtsustage integratsiooni universaalsete sisenditega

Üks raudteele kinnitatav platvorm toetab RTD, termopaari, takistuse ja pinge sisendeid. See aitab seadmeid standardiseerida, vähendada seadmete variante ning lihtsustada projekteerimist, varuosasid ja kasutamist paljudes mõõtepunktides.

Toetage funktsionaalseid ohutusnõudeid

Sertifitseeritud SIL 2/3 variandid aitavad täita funktsionaalseid ohutusnõudeid ohutusega seotud temperatuurirakendustes. HART 7 toetab ka usaldusväärset kasutuselevõttu ja testimist kogu seadme elutsükli vältel.

Peamised üksikasjad

Sisend

Takistuse termomeetrid, termopaarid, takistusandurid, alalisvoolu allikad

Väljund

4... 20 mA (SITRANS TR320); HART (SITRANS TR320/420)

Töötemperatuuri vahemik

Standard: -50... +85° C (-58... +185° F); SIL: -40... +80° C (-40... +176° F)

Sertifikaadid/kinnitused

ATEX, IECEx, FM, CSA; EACex, NEPSI, Inmetro; SIL2/3 (ainult HART)

Kasutuslikkus/ohutus

Riistvara ja tarkvara kirjutamiskaitse maksimaalse turvalisuse tagamiseks; katkematu silmusvoolu mõõtmine katseteks; häire varundamine 21mA veavoolu kaudu

Täpsus/stabiilsus

Pt100 (IEC60751) ülemine sisendtäpsus +/- 0,04° C; stabiilsus: +/- 0,05° C (1 aasta) või +/- 0,18° C (5 aastat); 2x 4-juhtmeline RTD-ühendus (TR420)

Soovitatavad võimalused

Korduma kippuvad küsimused

Täiendavad ressursid ja nendega seotud tooted

Tööriistad ja allalaadimine

Toetus

Online-tugi | Kõik tooted

Online-tugi | Tehniline foorum

Online-tugi | Looge uus tugitaotlus