Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks Contactors?

SIRIUS-kontaktoreid kasutatakse elektriajamite ja mootorite juhtimiseks. Nende vastupidavus ja kontaktide töökindlus tagavad usaldusväärse lülitamise, võimaldades kompaktset juhtkappide kujundust. SIRIUS pakub turul kõige põhjalikumat portfelli mis tahes rakendusele üleminekuks.

SIRIUS contactors portfell sisaldab:

  • Mootorite võimsuskontaktorid
  • SIRIUS 3RT
  • SIRIUS 3RT12 ja 3TF6
  • SIRIUS 3RT25
  • Sertifitseeritud F-PLC sisendiga Contactors
  • Võimsusvahemik 18,5 kW kuni 55 kW
  • Võimsusvahemik 55 kW kuni 250 kW
  • Contactors muude koormuste jaoks
  • SIRIUS 3RT.3
  • SIRIUS 3RT.4
  • SIRIUS 3RT26
  • Kontaktorreleed ja miniatuursed kontaktorid
  • SIRIUS 3RH2
  • 3TG10 võimsusreleed/miniatuursed kontaktorid
  • Kontaktorite kombinatsioonid
  • Kontaktorite komplektid tähe-delta jaoks
  • Tagurdamiskontaktori komplektid

Peamised eelised

Säästa ruumi

SIRIUS contactors võimaldavad kompaktseid juhtimiskappe, millel on suur pakenditihedus. Suurustes S00 kuni S3 on kontaktoritel isegi korpusesse integreeritud lisalülitid.

Rakendage laiendusi hõlpsalt

Integreeritud tarvikute valikuga suurustele S00 kuni S3 ja S6 kuni S12 saab individuaalseid funktsioonide laiendusi rakendada ilma suurte pingutusteta.

Suurendage usaldusväärsust

Tänu äärmuslikule vastupidavusele ja silmapaistvale kontaktide töökindlusele lülitavad meie kontaktorid töökindlalt ja usaldusväärselt.

Soovitatavad võimalused