Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks Run MyVirtual Machine?

Run MyVirtual Machine pakkumine toob teie CNC-kaupluse otse kontorisse. See käitab teie tööpinkide digitaalseid kaksikuid, mis põhinevad originaalsel Siemensi CNC- ja PLC kontrolleritehnoloogial, mida täiendab võimas masina kinemaatika ja materjali eemaldamise protsessi 3D-simulatsioon. Lahendus toetab mitmesuguseid kasutusjuhtumeid alates CNC programmeerimisest ja kontrollimisest kuni koolituseni.

Suurendage töökoha ettevalmistamisel tootlikkust

Viige kauplusele orienteeritud programmeerimine masinast kontorisse ja valmistage oma CNC-protsess virtuaalselt ette. Vabastage oma tõelised masinad, et nad saaksid keskenduda sellele, mida nad kõige paremini teevad - kiipide valmistamisele.

Esimest korda õige - vältige vigu ette

Kontrollige CNC-programme virtuaalmasinas, et vältida ootamatuid probleeme programmi tootmisele laskmisel. Avastage kokkupõrked varakult ning vältige kulukaid remonti ja masina seisakuid.

Transfer CNC-koolitus

Koolitage operaatorit realistlikul virtuaalmasinal koos originaalse SINUMERIK HMI ja tõelise keskkonnaga — see sobib ideaalselt töövoogude ohutuks õppimiseks ilma riskide, jääkide või masina seisakueta.

Soovitatavad võimalused

Reaalne CNC-käitumise simulatsioon

Simuleerige NC programme, kasutades tõelist SINUMERIKi juhtimisloogikat, et tagada masina täpne käitumine enne teostamist kaupluse põrandal. Testige töötlemistsükleid ja järeltöötlusi, tuginemata tegeliku masina kättesaadavusele.

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-reaalne cnc-käitumise-640x480

Identne töö- ja programmeerimisliides

Kasutage sama töö- ja programmeerimisliidest nagu päris SINUMERIK masin, välistades uuesti õppimise ja tagades sujuva ülemineku virtuaalsest masinast reaalsele masinale.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33AA2522554-Digitaal-kahekordne CNC-640x480

Täielik CNC digitaalne kaksik kinemaatikaga

Realistliku liikumise ja käitumise valideerimiseks simuleerige kogu masinat, sealhulgas teljed, tööriistad, hoidjad, kinnitused ja toorik.

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-täiscnc-digitaal-kaks-640x480

Täiustatud kokkupõrke tuvastamine

Masinaosade, tööriistade ja tooriku kokkupõrked tuvastage varakult, et vältida masina kahjustusi, jäätmeid ja planeerimata seisakuid.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-kokkupõrke-tuvastus-640x480

Täpne planeerimine ja usaldusväärne tsükli aja arvutamine

Arvutage masinatäpsed tsükliajad ja kinnitage tööseadistusi praktiliselt, et toetada usaldusväärset planeerimist, parandada ajakava täpsust ja kiirendada tootmise kiirendamist.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6-Käivita myVirtuaalmasina-640x480

Avastage, kuidas teised kasutavad Run MyVirtual Machine

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Saksamaa | Suurem tootlikkus väiksema manuaalse programmeerimisega

Kasutades SINUMERIK OneControlled DMG MORI masinat ja Digital Twin tehnoloogiat, vähendas Rusch Maschinenteile tsükliaegu umbes 20% võrra ja kõrvaldas automatiseeritud 3D-kaupluse programmeerimise abil kuni 80% käsitsi programmeerimise ülesannetest.

Korduma kippuvad küsimused

Uurige täiendavaid ressursse ja nendega seotud tooteid