Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks SIMATIC ET 200eco PN?

SIMATIC ET 200eco PN on kompaktne PROFINET-ühendusega plokk-I/O, millel on IP65/IP67 kaitseaste, mis võimaldab kappivabalt paigaldada otse masinasse. Spetsiaalne ja täielikult suletud tsingist survestatud korpus tagab teile ideaalse kaitse ka keerulistes keskkonnatingimustes ja temperatuuridel -40° kuni +60°C. See on mehaaniliselt väga vastupidav ja vastupidav vibratsioonile, tolmule, õlidele ja niiskusele ning sobib seega ka välistingimustes kasutamiseks. Tänu ATEX-i heakskiidule saab ET 200eco PN kasutada ka ohtlikes piirkondades kuni tsooni 2.

Peamised eelised

Hankige paindlikkust

SIMATIC ET 200eco PN pakub paindlikku konfiguratsiooni ja lihtsat paigaldamist. Integreeritud 2-pordilüliti võimaldab liini topoloogia integreerimist. M12-L pistikud lihtsustavad toiteallikat suurema vooluvõimsuse ja laiendatud kaabli ulatusega.

Hankige paindlikkust

SIMATIC ET 200eco PN on eriti kompaktne. Tänu praktilisele korpusevormile saab ruumi optimaalseks kasutamiseks seadmeid paigaldada pea peale või pöörata 90 kraadi küljele.

Hankige paindlikkust

IP65/67 ja IP69K tsingkorpus sobib kasutamiseks keerulistes keskkonnatingimustes ja temperatuuril -40 °C kuni +60 °C. Maksimaalne vastupidavus vibratsioonile, tolmule, õlile ja niiskusele tagab pika kasutusea.

ESILE TÕSTETUD VÕIMALUSED

Ülevaade uutest SIMATIC ET 200eco PN funktsioonidest