Lugege ja kirjutage HF-vahemikus
Töötab sagedusel 13,56 MHz koos ISO 15693 ühilduvusega; RF300 lisab täiustatud rakenduste jaoks ISO 18000‑3 tuge.
SIMATIC RF200 ja RF300 moodustavad Siemens HF RFID-süsteemi tuuma, tagades usaldusväärse identifitseerimise, andmete läbipaistvuse ja vastavuse Red 3.3 tootmise ja intralogistika osas. Need lugejad integreeruvad sujuvalt SIMATIC ja TIA portaaliga, pakkudes kiireks kasutuselevõtuks standardiseeritud liideseid. RF200 sobib ideaalselt kulutõhusate ja keskmise jõudlusega ülesannete täitmiseks, samas kui RF300 pakub suurt kiirust, suurt mälu ja täiustatud diagnostikat nõudlikes keskkondades. Koos transponderite, väliste antennide, sidemoodulite ja IO-Linki meistritega loovad need paindliku ja skaleeritava lahenduse, mis on kohandatud automatiseerimisvajadustele.
RF200 ja RF300 võimaldavad otseselt jälgitavust tootmises ja intralogistikas, parandades kvaliteeti ja vastavust.
RF300 pakub suure kiirusega andmeedastust ja suurt mälu nõudlikele liinidele, samas kui RF200 tagab tavaliste ülesannete jaoks kulutõhusat jõudlust.
Mõlemad perekonnad ühendavad IO-Linki, PROFINET, PROFIBUS või Etherneti kaudu ning integreeruvad sujuvalt SIMATIC ja TIA Portal Portaaliga hõlpsaks laiendamiseks.
Töötab sagedusel 13,56 MHz koos ISO 15693 ühilduvusega; RF300 lisab täiustatud rakenduste jaoks ISO 18000‑3 tuge.
RF200 kasutab IO-Linki lihtsate seadistuste jaoks; RF300 toetab PROFINET ja PROFIBUS keerukate automatiseerimisvõrkude jaoks.
RF300 pakub ulatuslikku diagnostikat ja mälu ennustavaks hoolduseks; RF200 pakub kiireks kasutuselevõtuks sujuvamaid olekukontrolli.