Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?
Töökohal töötavad kaks töövõtjat, üks vaatab plaani, teine aga kirjutab paberitükile.

NEMA ja üldotstarbelised kontrollid

Usaldusväärsuse ja integratsiooni hõlbustamiseks loodud Siemens NEMA ja üldotstarbelised mootori juhtnupud sisaldavad pehmeid startereid, pumbapaneele ja nuppe. Need põhitooted lihtsustavad mootori juhtimist ja tagavad vastupidavuse erinevates tööstuskeskkondades.

NEMA-REITINGUGA JUHTNUPUD

Toetage kriitilisi koormusi tõestatud lahendustega

Siemensi NEMA ja üldotstarbelised juhtseadmed tagavad pika eluea, tõhusa jõudluse ja usaldusväärse töö nõudlikes tööstuskeskkondades:

  • Suletud pehmed starterid:

    3RE47 mudelid vähendavad pöördemomenti ja sisselülitusvoolu astmevaba pinge juhtimise ja hübriidlülitusega. Seadmed saabuvad paigaldamiseks valmis ja toetavad mootoreid kuni 75 hj kiirusel 480 V.

  • Pumba paneelid:

    3RE48 süsteemides on SIRIUS kontaktor, 100 kA rikkeaste ja tsingitud terasest korpused korrosioonikindlaks välistingimustes kasutamiseks niisutus- ja naftaväljade süsteemides.

  • Vajutage nupud:

    Siemensi 30 mm seadmed pakuvad kaitset IP66/IP67/IP69K, roostevabast terasest konstruktsiooni ja 10 miljonit mehaanilist tsüklit — ideaalselt õli-, tolmu- ja pesutingimuste jaoks.

Need toimimiseks loodud juhtnupud lihtsustavad integreerimist ja kaitsevad tööaega.

Esiplaanil tööstuslik juhtpaneel, mille taustal on lumega kaetud mäed ehitus- või kaevandusplatsil

Tutvuge toodetega

Tutvuge Siemensi NEMA ja tööstusliku tugevuse ja töökindluse tagamiseks loodud üldotstarbeliste mootori juhtimisseadmete abil. Need tooted, mis on ehitatud kestvaks ja hõlpsasti integreeritavad, on loodud vastama tööstus- ja kaubandussüsteemide jõudlusnõuetele.

Tutvuge 2025. aasta tööstusjuhtimise kataloogiga

Juurdepääs oma klassi parimate tööstuslike juhtimistoodete täielikule 2025. aasta kataloogile, sealhulgas SIRIUS Control, SIRIUS Hybrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command ja NEMA ning üldotstarbelised perekonnad.

Laadige alla täielik PDF-fail järjehoidjate ja linkidega, või vaadake üksikuid jaotisi veebis, et saada kiiremat juurdepääsu konkreetsele kataloogi sisule.

Musta särgiga inimene seisab vastu valget seina ja hoiab häguse taustaga tumedat eset.

Avastage võimalused