Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?
Pakkuge oma klientidele tulevikukindlaid ja kvaliteetseid lahendusi, valides ettevõtte, mis määrab IP-ukse juurdepääsu juhtimissüsteemide ja liftiside trendid. 2N töötas välja esimesed LTE ja IP-interkomid maailmas ning meie tooted jätkavad uuendusi ja edendavad turustandardeid. Kuid areng pole kõik, mida me pingutame - Axis perekonda kuulumine annab meile ka stabiilsuse. Oleme rahvusvaheline ettevõte, millel on filiaalid üle maailma ja koolitatud turustajad asuvad 130 riigis - nii et võite olla kindel, et meie müügieelne ja müügijärgne tugi on alati käepärast.
logocmykblack

Tööstusharud

  • IT and telecommunication

  • Construction and real estate

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

Liikumine

Build
Laiendab või tugineb Siemens Xcelerator tootele/lahendusele, luues uue toote või loob uue kliendilahenduse Siemens Xcelerator toote ja oma toote integreerimise kaudu

Saadaval Olevad Tooted

2n-hero.png

2N® Indoor Talk, Black

2N® Indoor Talk sisejaama disain sobib igale korterile või kodule.
9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

2N® Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable

See 2N® Access Unit M RFID-lugeja versioon suudab enamikku kaarte lugeda sagedusel 13,56 MHz.
916020_connecting_cable.png

2N Access Unit - RJ45 connector cable

See võimaldab ühendada 2N® juurdepääsuüksuse Bluetoothi LAN-iga RJ45 pistikuga Etherneti kaabli kaudu
Sisevaade must

2N Indoor View

2N® Indoor View sisejaama peamine omadus on laia vaatenurgaga 7-tolline puutetundlik ekraan.