Skip to main content

2N Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable toiteallikaks on 2N

Pakkuge oma klientidele tulevikukindlaid ja kvaliteetseid lahendusi, valides ettevõtte, mis määrab IP-ukse juurdepääsu juhtimissüsteemide ja liftiside trendid. 2N töötas välja esimesed LTE ja IP-interkomid maailmas ning meie tooted jätkavad uuendusi ja edendavad turustandardeid. Kuid areng pole kõik, mida me pingutame - Axis perekonda kuulumine annab meile ka stabiilsuse. Oleme rahvusvaheline ettevõte, millel on filiaalid üle maailma ja koolitatud turustajad asuvad 130 riigis - nii et võite olla kindel, et meie müügieelne ja müügijärgne tugi on alati käepärast.

Miks 2N® Access Unit M 13.56 MHz, NFC, IP55?

This version of the 2N® Access Unit M RFID reader can read most cards at a frequency of 13.56 MHz. It is suitable for companies which prefer traditional RFID technology. The reader supports NFC technology, so employees who don’t want to wear a card can use their mobile phone to gain access. Administer a unit remotely via the secure web interface or in the 2N® Access Commander software.

9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

Eelised

  • Controller and reader in one
  • Strong in any environment
  • Reads secured RFID cards

Soovitatavad Võimalused

Tutvuge Ressursside ja Sellega Seotud Toodetega