Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?
Sinamicsi perekonna standardne jõudlussagedusmuundur kuvatakse valgel taustal.

Tutvuge SINAMICS sagedusmuundureid

Vähendage energiatarbimist, vältige mehaanilist drosselit, parandage kvaliteeti ja pikendage seadmete eluiga Siemensi standardse jõudlussagedusmuunduriga. Ideaalne pumpade, ventilaatorite, kompressorite, konveierite, segistite, veskide ja ekstruuderite jaoks — optimaalne valik põhiliste ja keskmise taseme juhtimisvajaduste jaoks.

Mitmekülgne, tõhus ja jätkusuutlik

Lihtsalt paigaldatavad ja hõlpsasti kasutatavad SINAMICS standardsed jõudlussagedusmuundurid on energiatõhusad ja pakuvad igaks rakenduseks vajalikku mitmekülgsust. Meie muundurid sisaldavad nutikaid andmeid tootmise tõhususe ja jätkusuutlikkuse parandamiseks, integreeritud ohutus- ja turvafunktsioone, tarkvaratööriistu ja elutsükli teenuseid.

A person wearing a safety helmet and reflective vest standing in front of a construction site.

Mitu võimalust, üks standardiseeritud platvorm

Mustvalge värviskeemiga SINAMICS V20 P1 seadme tootepilt.

SINAMICS V20

Kompaktne SINAMICS V20 on sagedusmuundur, mis on mõeldud lihtsate liikumisjärjestuste jaoks. Sellel on lühikesed kasutuselevõtuajad, lihtne käsitsemine ja energiasäästlikud funktsioonid. See võib katta võimsusvahemikku 0,12 kW kuni 30 kW.

SINAMICS G120C FSAA IOP 2

SINAMICS G120C

SINAMICS G120C ühendab ülimalt kompaktse disaini integreeritud turvafunktsioonidega. Seitsme raami suurusega mitmekülgne muundur hõlmab võimsusvahemikku 0,55—132 kW.

Pildil on läbipaistva taustaga standardse jõudlussagedusmuunduri Sinamics G120 võtmevisuaal.

SINAMICS G120

See modulaarne multifunktsionaalne sagedusmuundur pakub laia võimsusvahemikku, vahemikus 0,55 kuni 250 kW, et anda teile kindluse oma rakenduste ja tööstuse jaoks ideaalse muunduri kokkupanekuks.

Kollaaž Siemensi toodetest ja teenustest, keskendudes digitaalsele ümberkujundamisele ja automatiseerimisele.

SINAMICS G130/G150

Sinamics G130/G150 seeria, mis on saadaval nii sisseehitatud kui ka kapisseadmetes, on tänu oma rakenduse paindlikkusele, vastupidavusele ja mitmekülgsusele olnud valitud muundur juba aastaid.

A person is standing in front of a white wall with a blue and white logo on it.

SINAMICS draivi tarkvara

Kas olete valmis avama sujuvate ajami üleminekute võimsust ja maksimeerima tööefektiivsust? Kas soovite ajamisfunktsioone vaevata reguleerida, et need vastaksid pidevalt muutuvatele tööstuse nõuetele? Avastage, kuidas SINAMICS draivi tarkvara aitab.

Madalpinge ajami tarvikud

Täiendavate süsteemikomponentidega saate SINAMICS muutuva sagedusega ajamite jaoks veelgi rohkem töö- ja juhtimisvõimalusi.

A transparent background image of a standard performance frequency converter with a Sinamics low voltage drive.

Alusta oma teekonda