Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Contactores?

Los contactores SIRIUS se utilizan para controlar los accionamientos y motores eléctricos. Su robustez y fiabilidad de contacto garantizan una conmutación fiable, lo que permite diseños de armarios de control compactos. SIRIUS ofrece la cartera más completa del mercado para cambiarse a cualquier aplicación.

La gama de contactores SIRIUS incluye:

  • Contactores de alimentación para motores
  • SIRIUS 3RT
  • SIRIUS 3RT12 y 3TF6
  • SIRIUS 3RT25
  • Contactores con entrada F-PLC certificada
  • Rango de potencia de 18,5 kW a 55 kW
  • Rango de potencia de 55 kW a 250 kW
  • Contactores para otras cargas
  • SIRIUS 3RT.3
  • SIRIUS 3RT.4
  • SIRIUS 3RT26
  • Relés de contactores y contactores en miniatura
  • SIRIUS 3RH2
  • Relés de alimentación/contactores en miniatura 3TG10
  • Combinaciones de contactores
  • Conjuntos de contactores para Star-Delta
  • Conjuntos de contactores inversos

Beneficios clave

Ahorrar espacio

Los contactores SIRIUS permiten armarios de control compactos con una alta densidad de empaquetado. En los tamaños S00 a S3, los contactores incluso tienen los interruptores auxiliares integrados en la carcasa.

Implemente las expansiones con facilidad

Con las gamas integradas de accesorios para las tallas S00 a S3 y S6 a S12, las ampliaciones de funciones individuales se pueden implementar sin mucho esfuerzo.

Aumentar la fiabilidad

Gracias a su extrema robustez y a su excelente fiabilidad de contacto, nuestros contactores cambian con fiabilidad y fiabilidad.

Capacidades destacadas