Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?

¿Por qué el SINEC Security Monitor?

Monitoreo de Security durante la producción: Una interrupción durante la producción puede causar rápidamente grandes pérdidas financieras. Pero, ¿cómo puede controlar su red de seguridad mientras sus máquinas están funcionando? Ahí es donde entra SINEC Security Monitor: el software para el monitoreo de seguridad continuo, pasivo, no intrusivo y en las instalaciones durante la producción. Con él, crea transparencia sobre todos los participantes de la red y las topologías de la red. El SINEC Security Monitor ya está en uso en muchas plantas de Siemens. ¡Así que también puede beneficiarse de nuestra experiencia en OT!

Beneficios clave

Mayor Security 24/7

El monitoreo de seguridad las 24 horas de las redes de OT industriales reduce el riesgo de posibles ataques cibernéticos. Mejora la seguridad en los procesos de acuerdo con las regulaciones gubernamentales.

Cero interrupción en el funcionamiento de la producción

El software para la supervisión pasiva, no intrusiva y continua de la seguridad local durante la producción garantiza la máxima seguridad. Sus datos permanecen completamente en sus instalaciones en todo momento.

A la medida de las redes OT y los requisitos normativos

El análisis del tráfico de red permite la identificación de activos, la detección de anomalías basada en IA y el SIEM centrado en OT con interfaces a los sistemas existentes. La visibilidad se adapta a las necesidades de OT y a las regulaciones gubernamentales.

Concepto modular flexible

La oferta modular basada en la cantidad de activos monitoreados y los requisitos funcionales es esencial para un concepto de seguridad de vanguardia. La flexibilidad y los bajos costos de entrada están garantizados a través del término concepto de licencia.

Capacidades destacadas

Monitoreo de seguridad continuo, pasivo y local

SINEC Security Monitor permite monitorear y analizar el tráfico de red las 24 horas del día con respecto a la ciberseguridad. La solución local utiliza monitoreo pasivo de red para obtener información de activos y encontrar posibles amenazas y anomalías.

Un icono que representa el nivel de seguridad continuo con un escudo y un símbolo de candado.

Diseño flexible de zonas de monitoreo

El concepto modular de SINEC Security Monitor basado en la cantidad de activos monitoreados se puede adaptar de manera óptima a su estructura de red OT. El concepto de licencia disponible permite una gran flexibilidad y da como resultado una configuración optimizada en costos incluso en estructuras de red complejas.

Flexibilidad de iconos

Supervisar PC basados en Windows

Con la ayuda de SINEC Security Monitor, no solo puede monitorear la red, sino también las PC en su entorno de OT. Además, la herramienta le ayuda a detectar aplicaciones y servicios vulnerables, así como a identificar memorias USB amenazantes en las PC. También se detectan los registros de usuario sospechosos, las cuentas predeterminadas, las contraseñas y los intentos fallidos de inicio de sesión, todo ello sin hardware adicional.

956f465e-d93a-489a-be60-79fabf84e480 | Claves de software de Security de iconos

Funciona sin problemas con el sistema PCS7

Durante el desarrollo de SINEC Security Monitor, cada versión se prueba a fondo con las versiones actuales de Siemens PCS7.

7c4418e45189ab1bbe3916f12edc0d99bc7cc545 | Mayor seguridad operacional

Primeros pasos con SINEC Security Monitor

Select...

¿Qué incluye?

Una suscripción a este software da derecho al uso del software básico SINEC Security Monitor, limitado a 1 servidor con sensor integrado y limitado al siguiente número de activos:

  • hasta 100 activos para el SINEC Security Monitor tamaño XS
  • hasta 500 activos para el SINEC Security Monitor tamaño S
  • hasta 1000 activos para el SINEC Security Monitor tamaño M
  • hasta 5000 activos para el SINEC Security Monitor tamaño L

Además, los siguientes complementos están disponibles:

  • Complemento PC Agent: La entrada de datos de los agentes se puede monitorear adicionalmente. Incluye licencias ilimitadas de agente.
  • Complemento de sensor distribuido: La entrada de datos de los sensores distribuidos se puede monitorear adicionalmente. Incluye licencias ilimitadas de agente.

Preguntas frecuentes

Un diagrama que muestra una fábrica con un escudo de ciberseguridad sobre ella, que indica operaciones industriales seguras.

Cybersecurity para la industria

Información de Security

Para proteger las plantas, sistemas, máquinas y redes contra las amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad industrial holístico y de vanguardia. Los productos y soluciones de Siemens solo forman un elemento de ese concepto. Para obtener más información sobre seguridad industrial, visite.