El SICAM A8000 CP-8031 es una RTU compacta y escalable diseñada para tareas de automatización y comunicación rentables en redes de distribución y aplicaciones industriales. Se puede utilizar como una puerta de enlace simple, puerta de enlace IoT o controlador de bahía y se integra perfectamente en la arquitectura del sistema SICAM A8000.
El SICAM A8000 CP-8031 permite los siguientes beneficios:
RTU escalable y asequible: diseño compacto con escalabilidad flexible a un precio atractivo
Soporte versátil para aplicaciones: utilizable como puerta de enlace, puerta de enlace de IoT o controlador de bahía
Alta disponibilidad: soporte para redundancia de red y módulos de interfaz de fibra óptica
Plataforma segura y a prueba de futuro: basado en la tecnología probada SICAM A8000 con seguridad cibernética certificada IEC 62443‑2