Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?
Diseño de herramientas y fijaciones

Diseño progresivo del troquel

Aumente la productividad mediante la automatización de las tareas más tediosas y la racionalización de los procesos complejos de diseño progresivo de la matriz, al tiempo que mantiene la asociatividad con el diseño de la pieza en cada etapa.

Crear diseños de piezas de chapa metálica

Optimice el diseño de piezas de chapa de rotura recta y de forma libre con un amplio conjunto de funciones de chapa metálica. Aproveche el reconocimiento de características, la tabla de plegado y las capacidades de despliegue directo para diseñar piezas asociativas de etapa intermedia con preflexiones y sobreflexiones.

Aplique la tecnología de análisis de formabilidad y deformación en un solo paso para crear formas intermedias y formas en blanco aplanadas para piezas complejas de forma libre.

Visual of sheetmetal parts.

Definir procesos completos

Utilice un flujo de trabajo optimizado para especificar los detalles del diseño de la tira y la progresión de cada etapa de diseño, mientras simula la fabricación de la tira.

Diseñe el ensamblaje de la base del troquel y los insertos de matriz para operaciones de conformado y punzonado. Acceda a una biblioteca de piezas estándar, incluidos los catálogos de los principales proveedores. Las bibliotecas de troquelas base personalizables, las piezas estándar y los grupos de insertos optimizan el diseño de la estructura del troquel.

Visual of a die design process

Reutilizar los estándares de la compañía

Reutilice el conocimiento de diseños y operaciones para agilizar los procesos, desde el diseño de herramientas hasta la producción. Aproveche las plantillas de proyectos, materiales, herramientas y procesos para reutilizar y adaptar diseños probados a nuevos troqueles.

Cree piezas reutilizables, regístrelas en bibliotecas personalizadas y desarrolle configuraciones de troquel reutilizables. Genere listas de piezas, dibujos, estructuras de datos de proyectos y trayectorias de herramientas NC.

Visual of the re-use company standards.

Actualizar diseños de troquel usando asociatividad

Incorpore rápidamente actualizaciones de diseño utilizando la asociatividad con el modelo de pieza a lo largo del proceso de desarrollo del troquel.

Trabaje simultáneamente con los miembros de su equipo, buscando, accediendo y reutilizando datos y procesos del proyecto con la administración de datos y procesos.

Visual of die designs using associativity.

Validar diseños progresivos de troquel

Valide el diseño del troquel progresivo dentro del contexto de ensamblaje para obtener los espacios libres y relieves adecuados en las diversas posiciones declaradas. Puede analizar el uso del material del diseño de la tira y el equilibrio de la fuerza de presión, y simular la progresión de la tira.

La simulación de movimiento con detección dinámica de colisiones le ayuda a verificar el funcionamiento correcto en toda la gama de movimientos de la matriz.

Visual about validating progressive die designs.

Explore los productos NX X Manufacturing

Obtenga más detalles sobre nuestra amplia gama de soluciones en la nube para sus necesidades específicas de fabricación de piezas.