Descripción general
Diseño de circuito
Un flujo de diseño analógico de señal mixta que proporciona captura de diseño, configuración de simulación, lanzamiento y verificación de análisis de resultados.<br/><br/>

Características clave
Captura de Custom IC Design
S-Edit aumenta la productividad mientras maneja los diseños de IC más complejos. Una vez que se ha creado el esquema, se pueden configurar, iniciar y analizar los resultados de las simulaciones mixtas analógicas requeridas. Luego, el diseño impulsado por esquemas se puede utilizar para impulsar el proceso de diseño.
Maneja sus diseños totalmente personalizados más complejos
- Nativo en OpenAccess
- Múltiples vistas por celda para admitir el diseño analógico de señal mixta, incluyendo: SPICE, esquemática, Verilog, Verilog-A, diseño, Verilog-AMS, VHDL y VHDL-AMS
- Acelera el proceso de esquema a diseño a través de SDL y ECO
- Apoyado por más de 180 PDK de más de 30 fundiciones
- Completamente scriptable y ampliable usando el lenguaje de comandos TCL/TK

Entorno de captura esquemática con todas las funciones
- Soporte avanzado para arreglos de discos y bus
- Soporte para conexiones heredadas
- Compare dos esquemas y muestre visualmente las diferencias
- Sonda cruzada entre el esquema, el diseño y el informe de Calibre LVS con resaltado net/dispositivo
- Comprobaciones de reglas eléctricas esquemáticas configurables (ERC)
- Integración con herramientas de control de revisión
- Disponible tanto en Linux como en Windows

Configuración de simulación, lanzamiento y visualización de resultados
- Vea rápidamente el estado de simulación de pasación/error de todas las ejecuciones de simulación
- Volver a anotar los resultados de la simulación DC OP y los parámetros de señal pequeña de CA para dispositivos directamente al esquema
- Se pueden definir múltiples bancos de pruebas para diferentes conjuntos de análisis de simulación o simuladores
- Configure fácilmente barridos, esquinas, Monte Carlo y otros análisis
- Seguimiento y agregación de todas las mediciones de simulación para un proyecto

¿Listo para hablar con alguien hoy?
Estamos esperando para responder a sus preguntas.
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000