Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?

¿Por qué Drivetrain Analyzer Cloud?

Aproveche la nube para mejorar sus operaciones de transmisión. Drivetrain Analyzer Cloud es una aplicación impulsada por IA que optimiza el rendimiento, la eficiencia y la confiabilidad de su transmisión. Ayuda a evitar tiempos de parada no planificados y a reducir costos al analizar continuamente el estado del equipo y el consumo de energía. Obtenga visibilidad global las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de la salud y el uso de energía de toda su flota distribuida a través de una interfaz única e intuitiva.

Con Drivetrain Analyzer Cloud, puede conectar todos los componentes de la transmisión fácilmente a la nube. Esta aplicación es realmente “plug and play”.

Beneficios clave

Obtenga ROI rápidamente

El mantenimiento predictivo de su transmisión proporciona un retorno de su inversión en menos de un año.

Prolonga la vida útil del producto

Agregue hasta un 30% a la vida útil de su transmisión.

Reduzca los costos

Ahorre hasta un 25% en costos de mantenimiento y optimización de su máquina.

Capacidades destacadas

Comenzar