Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Soluciones de vanguardia industrial para la fabricación basada en datos

Explore los casos de uso intersectoriales y compruebe cómo IndustrialEdge conecta los activos, contextualiza los datos y convierte la información en un valor de fabricación medible.

Desde activos conectados hasta casos de uso en el mundo real

Con Industrial Edge, los fabricantes pueden aprovechar el valor de los datos operativos conectando los activos, ejecutando las aplicaciones en la periferia e integrando la información en las operaciones diarias. Esto crea la base para casos de uso escalables y basados en los resultados en todos los sectores. Descubra ejemplos que muestran cómo Industrial Edge mejora la calidad, aumenta la eficiencia, reduce el tiempo de inactividad y permite nuevos modelos de servicio.

Suite de IA Industrial: Cómo funciona (animación)

Ventajas de Industrial Edge

Gamma Icon V20 11

Escale el procesamiento local en tiempo real de forma rentable

Procese los datos en tiempo real con varias aplicaciones directamente en la máquina. Escalar en máquinas, líneas y sitios, todos gestionables desde una ubicación central.

180172_Inhalte_Gamma_Icons_V020

Obtenga una relación calidad-precio más rápida con un conocimiento comprobado de aplicaciones y dominios

Empiece con aplicaciones probadas en el sector y listas para usar del Industrial Edge Hub and Marketplace. O utilice su propio software, en cualquier lenguaje de TI, empaquetado como un contenedor Docker.

180172_Inhalte_Gamma_Icons_V020

Flujo de datos seguro: solución alineada con la IEC-62443-4-2

¡Aligerar la carga! Almacene los datos localmente y decida qué se queda en las instalaciones y qué se envía de forma segura a los sistemas superiores a través de la red de TI. Nuestras soluciones se alinean con las normas de ciberseguridad IEC-62443-4-2.

Explore las soluciones por casos de uso

Select...

Desafío

Los equipos de calidad y producción de las operaciones de panadería deben gestionar las altas velocidades de línea, la variación de los productos y el esfuerzo de inspección manual, lo que puede provocar defectos no detectados, una calidad inconsistente, residuos y quejas evitables de los clientes.

Solución

Siemens permite la inspección visual basada en la IA con Visual Inspection Cockpit en Industrial Edge para inspeccionar los productos en tiempo real y hacer que los datos de calidad estén disponibles en todos los entornos de producción.

Beneficio

Permita una inspección casi continua, reduzca el esfuerzo manual de calidad y mejore la detección de defectos con una configuración escalable que ayude a reducir los residuos, evitar fugas de calidad y estabilizar la calidad del producto en todas las líneas.

Portafolio

Visual Inspection Cockpit (VIC), Industrial Edge, Industrial Edge Devices, aplicación de conectividad PLC/OT

Explore Resources

Artículo: Cómo la IA y la computación perimetral están transformando la producción de panadería

¡LOGOTIPO! CIM Modul Visual (Comunicación sobre Modbus RTU bzw. TCP)