Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Aplicación en el mundo real

Controlar y operar sistemas de infraestructura

Los proveedores de infraestructuras se enfrentan a una presión competitiva creciente, a las exigencias de digitalización, a las normativas estrictas y a los requisitos de sostenibilidad. Los sistemas avanzados de control y operación son la clave para superar estos desafíos. Nuestro sistema lo prepara para el éxito futuro.

Desafío

¿Su sistema operativo y de control está preparado para el futuro? Los operadores de infraestructura se enfrentan a diversas demandas de proyectos y requieren soluciones altamente escalables. ¿Cómo puede garantizar la disponibilidad global continua, transferir de forma segura grandes datos de alta frecuencia a la nube y mantener la fiabilidad durante las actualizaciones? Cumplir las estrictas normas de seguridad (IEC 62443) y lograr una integración perfecta entre la TI y la OT y, al mismo tiempo, adaptarse rápidamente sin comprometer los datos históricos ni la continuidad operativa son obstáculos fundamentales.

Solución

Operaciones preparadas para el futuro con una solución integrada y adaptable que proporciona una integración perfecta de TI y OT. Mueve los datos sin esfuerzo del sitio al MES o a la nube con un procesamiento superior y un tráfico optimizado. Nuestro sistema independiente de la plataforma cuenta con la certificación IEC 62443 y cumple con requisitos de seguridad estrictos. Disfrute de un mantenimiento continuo que permita actualizaciones fluidas y una integración de nuevas funciones sin tiempo de inactividad. La redundancia en caliente y en espera admite hasta 2048 sistemas, lo que garantiza una escalabilidad inigualable y una adaptación rápida.

Beneficios

  • Maximice su eficiencia operativa
  • Seguro por defecto con protección certificada
  • Personalice sin limitaciones
  • Logre cero tiempos de inactividad y, al mismo tiempo, gestione millones de puntos de datos
  • Despliegue en menos de tres minutos en cualquier dispositivo o sistema operativo
  • Escale infinitamente mediante una arquitectura flexible y redundante con soporte multilingüe y mantenimiento continuo del ciclo de vida
  • Diseñar modificaciones en línea mientras los sistemas funcionan
  • Integrar la gestión de vídeo
  • Conéctese a través de amplias opciones en dirección sur y norte
Turbinas eólicas y paneles solares en campos verdes con el horizonte de la ciudad y montañas al amanecer.

Cómo empezar

La evolución de las necesidades de los clientes obliga a añadir sistemas, lo que se traduce en estructuras complejas e interconectadas que son costosas y difíciles de mantener, actualizar o solucionar problemas. Estos sistemas suelen carecer de opciones preparadas para el futuro. Presentaremos seis ejemplos que muestran las ventajas de los sistemas de control adaptables.

Persona con un chaleco de seguridad naranja apuntando hacia un monitor de salpicadero con gráficos, vistas de la carretera e iconos de estado.

Operar el sistema crítico de forma segura

Un funcionamiento seguro es vital para la infraestructura crítica. En caso de emergencia, los sistemas y las personas corren peligro. Nuestras soluciones garantizan la seguridad y la preparación ante desastres las 24 horas del día, los 7 días de la semana, adaptando los sistemas durante la operación sin tiempo de inactividad y manteniendo el control incluso en las peores emergencias.

Pantallas de ordenador con atacantes enmascarados frente a un salpicadero detrás de un escudo, rodeados de iconos de seguridad.

Proteja los sistemas críticos

Proteja los sistemas de infraestructura crítica que protegen a las poblaciones y garantizan las funciones de la vida pública. Los ataques de terroristas o delincuentes pueden afectar gravemente a la estabilidad regional. Para garantizar la disponibilidad del sistema en las redes distribuidas y protegerse contra la ciberdelincuencia, la clave es una seguridad de TI sólida.

La cámara de seguridad y los monitores del salpicadero están conectados a los iconos de datos, mapas y ubicación web.

Gestione salas de control distribuidas

Gestione centros de control distribuidos a través de distancias geográficas para una infraestructura segura. El equipo necesita accesibilidad global y una visualización sencilla. La videovigilancia con funciones HMI/PLC monitorea las redes de las plantas y reduce la complejidad al eliminar más contratistas de vídeo.

Nube y pila de servidores conectados a un monitor de salpicadero con gráficos, visualización de barcos e iconos de rendimiento.

Amplíe su sistema de forma flexible

No importa cómo utilice, almacene o historice los datos, qué dispositivo o sistema operativo prefiera, la escalabilidad y la operatividad son cruciales para los sistemas de infraestructura. Nuestras soluciones van desde pequeños dispositivos de IoT hasta grandes servidores en la nube con una sola pila de software. Elija de forma flexible un almacenamiento de datos de alto rendimiento.

Persona con auriculares y tableta que hace un gesto hacia un monitor de salpicadero con gráficos, ajustes e iconos de rendimiento.

Infraestructura preparada para el futuro

Valide los proyectos de infraestructura diseñados durante décadas a lo largo de todo su ciclo de vida. El modelado de datos orientado a objetos estandariza los datos para su almacenamiento, organización, procesamiento y acceso, lo que permite una configuración rápida del sistema y la importación de grandes datos. Adapta la lógica empresarial a los requisitos específicos.

Monitor de salpicadero conectado a la nube, rack de servidores, barrera de puerta y símbolos de datos, chat y red.

Plataforma de conectividad IT/OT

Gestione grandes sistemas de infraestructura que generan grandes datos, la integración de TI y TO los recopila, procesa y analiza. Los controladores certificados y la conectividad para los dispositivos periféricos locales o las estaciones distribuidas permiten un intercambio de datos perfecto entre la nube y el borde mediante la conectividad a la nube integrada.

Disponibilidad

Garantice el acceso global las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a los equipos de control y monitorización en todos los Los datos fiables son la clave para estar preparado para emergencias. Un único sistema optimiza las operaciones, reduce la complejidad y aumenta la disponibilidad del sistema a largo plazo.

Seguridad de los datos

Los proyectos de infraestructura necesitan un seguimiento de datos sólido. La transferencia segura y de alta frecuencia de grandes volúmenes de datos desde los sistemas operativos y de control a la nube es vital. Los sistemas basados en datos garantizan el cumplimiento de las necesidades de transferencia y seguridad.

Escalabilidad

La escalabilidad es clave para diversos proyectos y necesidades de los clientes. Los operadores necesitan sistemas que se puedan actualizar y mantener con ciclos de vida prolongados. Un sistema fácilmente adaptable garantiza una reacción rápida a los cambios en las necesidades de los clientes.

Comience su viaje con este paquete de soluciones

Explore este paquete completo de WinCC OA: software para una escalabilidad cero, una seguridad industrial sólida, compatibilidad multiplataforma y complementos listos para usar que se implementan en cuestión de minutos. Obtenga más información sobre la transformación de la automatización industrial.

Caso de éxito

No hay día sin agua

FEO - FERNWASSER ELBAUE-OSTHARZ, Alemania

  • La máxima disponibilidad con un alto nivel de seguridad informática y una interfaz de usuario coherente según las especificaciones del cliente de la LSX existente
  • Mantenimiento y desarrollo posterior del sistema de control por parte del equipo del cliente final del proyecto SCADA
  • Transferencia rápida y rentable del sistema de control LSX existente con 75 000 E/S mediante una exportación/importación masiva automatizada

¿Necesita ayuda para elegir una solución de SCADA?

Vamos a ponernos en contacto: nuestros expertos del sector y la tecnología lo guiarán hasta encontrar la mejor solución para sus necesidades.