Orientación a objetos
El proceso de ingeniería de los clientes de SIMATIC WinCC Open Architecture se ve modificado por las propiedades orientadas a objetos y su uso coherente y cuidadoso.
- Ahorro en costes de ingeniería de hasta un 70%
- Alto grado de estandarización
- Cambió el curso del proyecto de la planificación a la puesta en marcha
- Las cualificaciones del personal se pueden utilizar de forma selectiva
- Mayor comodidad para el ingeniero de proyectos y el usuario
Concepto de gerente
El SIMATIC WinCC Open Architecture incluye unidades de programa autónomas y dedicadas para todas las funciones clave: los gestores. Un «gerente» es un proceso que se encarga de tareas específicas. Por ejemplo, hay un gestor independiente para las conexiones periféricas, el almacenamiento de datos históricos o las interfaces de usuario.
Cada «gestor» utiliza un núcleo en su máquina. Esto tiene sentido, ya que puede decidir ejecutar todos los gestores en una máquina o dividir los gestores en varios equipos, lo que aumenta la disponibilidad de su sistema y reduce el riesgo de parada total debido a la detención de un proceso.
Ejecutar un sistema basado en eventos
Esto minimiza los datos almacenados. Cada vez que un valor cambia, el nuevo valor se almacena y puede activar actividades en su proyecto. Si un valor no cambia durante, por ejemplo, 10 minutos, no se almacena ningún valor nuevo mientras tanto, lo que significa una reducción del almacenamiento necesario. Crear un sistema basado en este mecanismo significa crear una forma eficaz de seguir las tendencias y reaccionar ante los cambios cuando sea necesario sin que se produzcan montones de datos pidiendo números iguales cada minuto. Por lo tanto, la orientación a los eventos ayuda a ahorrar costes y recursos y a aumentar el rendimiento.
Arquitectura cliente-servidor
La arquitectura cliente-servidor permite un escalado prácticamente ilimitado del sistema. La arquitectura abierta SIMATIC WinCC se utiliza desde sistemas pequeños de un solo sitio hasta sistemas distribuidos y redundantes de varios sitios en una amplia gama de configuraciones
Fácil de instalar, fácil de integrar
Instalación rápida del software básico
SIMATIC WinCC Open Architecture es muy fácil de instalar. En las máquinas industriales de media, la instalación del paquete de software completo necesita de 10 a 15 minutos como máximo. Las actualizaciones del software se instalan rápidamente.
Es fácil compartir la interfaz de usuario de escritorio a través de un servidor web. Al compartir la versión reciente a través de un servidor web, en cada estación de operador se puede conceder la versión más reciente.
Descargar aplicaciones en Android o iOS directamente a través de Google Play o AppStore
Las aplicaciones se incluirán en los mecanismos de actualización regular de su teléfono móvil o tableta. Puede usar la versión más reciente de la aplicación, no depende de la versión del proyecto que utilice.
Apertura: interconexión de sistemas y reutilización de las soluciones existentes
Debido a su apertura a los sistemas operativos, es posible combinar los sistemas operativos Windows y Linux en un solo proyecto.
También puede conectar proyectos y objetos de versiones anteriores de WinCC OA con proyectos realizados en la versión reciente. La actualización de proyectos antiguos a una versión más nueva se realiza con unos pocos clics.
Una vez que haya creado bibliotecas de objetos para sus soluciones, podrá reutilizarlas en un nuevo proyecto. Esto ahorra tiempo y ayuda a mejorar la experiencia de usuario.