Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Conmutación y protección de corriente continua

¡Vaya en directo! Preparado para DC con Siemens.

Las aplicaciones innovadoras, desde las energías renovables hasta los centros de datos, están dando forma a nuestro mundo. Aprovéchelos al máximo con corriente continua de bajo voltaje. Tome el camino directo hacia una distribución sostenible de energía de corriente continua con nuestra tecnología de corriente continua alimentada por semiconductores y reduzca considerablemente las pérdidas de conversión, los picos de carga y los gastos operativos.

Distribución de energía en corriente continua

¿Por qué corriente continua y microrred de corriente continua?

El aumento de la demanda de energía, las restricciones de la red y el rápido crecimiento de la infraestructura digital y los dispositivos nativos de DC están llevando las redes de corriente alterna convencionales al límite. La corriente continua de bajo voltaje (LVDC) ofrece un camino inteligente a seguir: menos pasos de conversión entre la generación, la alimentación y el consumo de electricidad, mayor eficiencia energética y mayor estabilidad de la red. Al reducir las pérdidas de energía, reducir el uso de materiales y el número de componentes y permitir una integración perfecta de las energías renovables y el almacenamiento de energía, la corriente continua (DC) ofrece ganancias mensurables de rendimiento y sostenibilidad.

A medida que la electrificación y la digitalización se aceleran, la corriente continua ya no es opcional: la distribución de energía de corriente continua se está convirtiendo en el nuevo estándar para una red inteligente y una microrred de corriente continua resilientes y preparadas para el futuro, que pueden seguir funcionando en modo aislado durante una interrupción en la red de corriente alterna de nivel superior, garantizando el suministro de energía a las instalaciones de producción y los centros de datos, por ejemplo.

Regístrese ahora para conseguir su entrada gratis

Su entrada gratis para The smarter E Europe | 23 y 25 de junio
Visítenos en el pabellón B3, B3.110 | Pabellón B2, B2.539 (hidrógeno)

Ventajas clave

Logre un ahorro de energía de hasta un 8%

Reduzca su consumo total de energía hasta un 8%: las redes de corriente continua reducen las etapas de conversión de AC-DC y las pérdidas de conversión. Además, las fuentes de energía renovables se pueden integrar directamente, lo que permite una utilización prácticamente sin pérdidas.

Reducir los picos de carga hasta un 80%

Utilice una arquitectura de corriente continua con almacenamiento de energía integrado para recuperar la energía de los frenos y otros procesos mediante la recuperación, almacenarla y utilizarla para suavizar los picos de carga, reduciéndolos hasta un 80% para evitar penalizaciones.

Ahorre hasta un 50% en materiales

Benefíciese de cables de cobre más delgados: la corriente continua solo requiere tres conductores en lugar de cuatro. Además, se necesitan menos componentes y cables debido a la reducción de las fases de conversión en las redes de corriente continua.

Funcionalidades destacadas

Aproveche la revolucionaria tecnología de semiconductores

Cambie las corrientes continuas de forma segura y fiable con nuestra innovadora tecnología de semiconductores: detecta los fallos en las redes de corriente continua con extrema rapidez e interrumpe sin formación de arcos, hasta mil veces más rápido que los conmutadores convencionales.

Aumente la sostenibilidad de su distribución de energía

Mejore la sostenibilidad con las redes de corriente continua: reduzca las pérdidas de energía y reduzca el consumo de cobre, los convertidores de CA/CC y los residuos electrónicos. La energía renovable se puede integrar más fácilmente y utilizar prácticamente sin pérdidas.

Basarse en una sólida experiencia en corriente continua

Cuente con una experiencia de alto nivel en I+D de productos y sistemas innovadores de corriente continua de baja tensión. Nos asociamos en conocidos proyectos piloto de DC y contribuimos activamente a los esfuerzos mundiales de estandarización de DC para garantizar la interoperabilidad.

Descubra dónde la corriente continua establece nuevos puntos de referencia

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

CASO DE USO

¡Vaya en directo! Corriente continua para centros de datos modernos.

Impulsados por la IA, la computación en nube y otras aplicaciones con uso intensivo de datos, los centros de datos están en auge, lo que lleva a un rápido aumento de la demanda de energía. Los operadores se enfrentan al desafío de garantizar el máximo rendimiento, disponibilidad y protección de sus costosos racks de servidores. Como todos sus sistemas de TI y telecomunicaciones funcionan con corriente continua y las energías renovables generan corriente continua, el siguiente paso es utilizar la distribución de energía de corriente continua y una microrred de corriente continua en lugar de infraestructuras basadas en corriente alterna. Esto minimiza las conversiones de energía, las pérdidas de energía, las interferencias electromagnéticas y la complejidad, y también protege contra las fluctuaciones y cortes en la red de aire acondicionado ascendente. La innovadora tecnología de corriente continua alimentada por semiconductores permite redes altamente eficientes y seguras, aumentando la eficiencia hasta un 8%, reduciendo los costes y las emisiones de CO₂.

Select...
Celda de producción en configuración DC

La corriente continua en aplicaciones industriales

Las fábricas modernas cuentan con muchos dispositivos nativos de DC, como convertidores de frecuencia, robots, cintas transportadoras, iluminación, sistemas de control, energía fotovoltaica y almacenamiento de energía para limitar los picos de carga o una fuente de alimentación de emergencia. El uso de una red de corriente continua suministra energía fotovoltaica directamente a los enlaces de corriente continua, lo que reduce las conversiones de CA/CC, ahorra hasta un 8% de energía, reduce las necesidades de calefacción y refrigeración, así como los gastos operativos y reduce la huella de CO₂ de la planta.

Explore los productos de corriente continua de baja tensión

Preguntas frecuentes