Emulación de reverberación de primavera con redes convolucionales cerradas híbridas y modelos de espacio de estados
Publicado en: ICASSP 2026
Sr. Wess, J. Janser, D. Dallinger, J. Janser, Sr. Wess, Sr. Bittner, D. Schnöll, A. Jantsch
Modelar las reverberaciones de primavera analógicas es un desafío debido a los comportamientos no lineales y a las colas largas. Proponemos el GCN-SSM, un modelo híbrido de aprendizaje profundo que combina redes convolucionales cerradas y modelos de espacio de estados. Al lograr una calidad de percepción de primer nivel, líder del sector, solo requiere 125,7 000 parámetros y permite el despliegue moderno de las CPU.
Ver en la página del editor
Análisis del comportamiento de los materiales y de los resultados de las pruebas y predicciones de fatiga de la soldadura para ciclos térmicos de larga duración
Publicado en: 2025 26a Conferencia internacional sobre simulación térmica, mecánica y multifísica y experimentos en microelectrónica y microsistemas (EuroSime)
Peter Fruehauf, Andreas Weigert, Rainer Dudek, Kerstin Kreyßig, Matthias Prinz, Susana Richter-Trummer, Sven Rzepka
Este estudio valida las simulaciones de FE comparándolas con pruebas térmicas de 13 años para predecir la vida útil a la fatiga en los componentes FBGA277 y QFN. Es esencial tener en cuenta el envejecimiento del material y la contracción por curado en los compuestos de moldeo, omitiendo la contracción invierte la deformación calculada. Las leyes antiguas de Anand coinciden con los patrones de fallo físico, a diferencia de los datos no envejecidos.
Ver en la página del editor
Superficie inteligente reconfigurable para la automatización industrial: requisitos de algoritmos de medición, simulación y control de propagación de ondas milimétricas
Publicado en: 35º Simposio Internacional del IEEE sobre Radiocomunicaciones Personales, Interiores y Móviles (PIMRC) del IEEE de 2024
L. W. Mayer, A. Hofmann, M. Schiefer, H. Radpour, Sr. Hofer, D. Löschenbrand, T. Zemen
Nuestra investigación presenta una superficie inteligente (RIS) reconfigurable activa de 127 elementos que funciona a 23,8 GHz evita los bloqueos en la línea de visión en entornos industriales de ondas milimétricas. Controlado mediante la amplificación basada en el FET, centra eficazmente las señales en los puntos objetivo. Las mediciones confirman el rendimiento del ancho de haz, lo que proporciona criterios prácticos de actualización para el seguimiento móvil en interiores.
Ver en la página del editor
Modelado de transistores de SiC y GaN basado en mediciones pulsadas del parámetro S
Publicado en: diciembre de 2025, Power Electronic Devices and Components
Martin Hergt, Bernhard Hammer, Martin Sack, Lukas W. Mayer, Sebastian Nielebock, Marc Hiller
En este proyecto de investigación, derivamos un modelo preciso de 12 elementos para los transistores de potencia MOSFET de SiC y Hemt de GaN mediante mediciones pulsadas del parámetro S de 2 MHz a 500 MHz. Al cubrir las regiones reducidas, óhmicas y activas, el modelo ajustado iterativamente muestra una excelente coincidencia con las medidas originales de los inversores rápidos.
Ver en la página del editor
Control de movimiento basado en IA con flexibilidad en la dinámica del sistema
Publicado en: Congreso y Exposición Europea de Conversión de Energía de 2024 (ECCE Europe)
Niklas Körwer; Martin Bischoff; Michael Laumen; Rik W. De Doncker
Los algoritmos de las máquinas de producción actuales son cada día más complejos para mantenerse al día con las demandas del mercado de aumento de la productividad y la flexibilidad. Este artículo propone utilizar el aprendizaje por refuerzo y las redes neuronales para acelerar el desarrollo del control de movimiento en las máquinas de producción. Formada en gemelos digitales, la red adapta los puntos de ajuste del motor a la dinámica del convertidor de frecuencia, lo que reduce los errores de seguimiento, suaviza el control y permite una reutilización flexible en varias configuraciones de máquinas.
Ver en la página del editor