Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
¡Una amplia gama de posibles aplicaciones para el LOGO! controlador compacto en un entorno de producción.
SEGURIDAD DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

SIMATIC WinCC V8

Permita la supervisión y el funcionamiento sin problemas de los procesos automatizados con SIMATIC El software WinCC V8 de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA). Nuestro sistema de visualización de procesos innovador y escalable es ideal para entornos industriales complejos que requieren una protección precisa contra las ciberamenazas.

PARA PROCESOS, MÁQUINAS Y PLANTAS

Sistema SCADA flexible, transparente e interoperable

Ya sea que tenga una estación única o un sistema distribuido con servidores redundantes, SIMATIC El WinCC V8 ofrece una funcionalidad SCADA completa para tareas de visualización de procesos muy complejas. Las potentes funciones permiten:

  • la eficiencia con una interfaz todo en uno y fácil de usar, además de potentes editores, la planificación automática de proyectos y una conexión nativa con TIA Portal.
  • Escalabilidad: SIMATIC El WinCC V8 se adapta y crece para adaptarse a sus necesidades individuales.
  • Transparencia a través de paneles sencillos que rastrean los datos en tiempo real y muestran evaluaciones de datos complejas.
  • Apertura: conéctese con los sistemas existentes, utilice estándares abiertos como OPC UA, REST o MQTT e integre soluciones a medida.

SIMATIC WinCC V8.1 cuenta con la certificación IEC 62443-4-2

Logre una ciberseguridad sólida con WinCC V8.1, ahora certificado oficialmente y que cumple con la norma IEC 62443-4-2. Proteja los datos de producción confidenciales con el software SCADA, que proporciona una comunicación integrada y segura en todos los niveles, así como un refuerzo avanzado del sistema.

Una imagen promocional para SIMATIC Producto de software WINCC V8.

Preguntas frecuentes

Descubra las posibilidades