Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué las combinaciones de contactor de vacío y fusible 3TM4?

La combinación contactor-fusible (CFC) 3TM4 combina los comprobados contactores de vacío 3TM de Siemens con fusibles HRC de alta tensión para ofrecer una solución extraíble y lista para instalar que ofrece una protección operativa fiable de conmutación y cortocircuitos. Disponible en variantes compactas y de alta corriente, el 3TM4 admite corrientes de fusible de hasta 50 kA y está diseñado para soportar hasta un millón de ciclos de funcionamiento, lo que garantiza una larga vida útil y una disponibilidad excepcional.

  • hasta 12 kV
  • hasta 50 kA
  • hasta 1 millón de operaciones

Ventajas clave

Conectar y usar

Solución extraíble premontada para una integración que ahorra tiempo.

Durabilidad extrema

Contactor de vacío de hasta un millón de ciclos para una disponibilidad excepcional.

Protección potente

Los fusibles limitadores de corriente de alta tensión integrados proporcionan una interrupción fiable de cortocircuitos de hasta 50 kA.

Enchufe. Proteger. Actuar.

Diseñado como un paquete plug & play, el 3TM4 viene completo con una pieza extraíble con contactos premontados, portafusibles y un transformador de control integrado. Las dimensiones compactas, los múltiples casquillos y las dimensiones de conexión facilitan la integración de la modernización y la nueva instalación.