Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Persona sentada frente al portátil mostrando el configurador SIPROTEC 5

¿Quiere su 3TM en menos de 60 segundos?

Personalice el producto perfecto con unos pocos clics y con una visualización 3D del producto en tiempo real.

¿Por qué contactores de vacío 3TM?

El contactor de vacío 3TM de Siemens es una solución de conmutación de media tensión compacta y de alto rendimiento diseñada para mantener los sistemas críticos en funcionamiento. Diseñada para redes de hasta 15 kV, la 3TM ofrece hasta un millón de ciclos de conmutación eléctrica y mecánica sin mantenimiento, lo que la hace ideal para sistemas de transporte y ascensores, estaciones de bombeo, climatización, centros de datos, compensación de potencia reactiva, parques eólicos y fotovoltaicos, aplicaciones mineras, ferroviarias y marinas.

  • hasta 15 kV
  • hasta 450 A
  • hasta 1 millón de operaciones

Ventajas clave

Maximice el tiempo de actividad

No necesita mantenimiento hasta un millón de ciclos de conmutación.

Integración sin esfuerzo

Diseño de mástil modular y se puede montar en cualquier posición.

Reducir los gastos operativos

El bajo consumo de energía de la bobina reduce los costes de energía y operación.

Construido para las duras condiciones

El 3TM tolera las vibraciones y los golpes, funciona hasta 5000 m de altitud y cambia las corrientes de funcionamiento y de sobrecarga de forma fiable en las categorías AC-1 a AC-4, incluso durante caídas de tensión.

Contactor de vacío 3TM3, 3 polos, vista lateral