Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Orb - Automated inspections impulsado por Unleash Live

Unleash Live es una empresa empresarial de visión artificial que presta servicios a operadores de energía, servicios públicos, minería y recursos e infraestructuras críticas en carteras distribuidas y de varios sitios. Es independiente del hardware y se puede implementar en entornos híbridos de borde y nube, cumple con los requisitos de soberanía, privacidad y seguridad de los datos que exigen las operaciones industriales. Los operadores unifican los datos visuales de cualquier cámara o dron conectado en una sola capa de inteligencia operativa, con contexto espacial a través de Fusion Atlas, detección de IA a través de la tienda de aplicaciones de IA e informes operativos a través de Cloud Insights. El resultado: reducción de los gastos de inspección, detección temprana de defectos que aplaza los gastos de capital de sustitución de activos y mayor cumplimiento de la normativa.

¿Por qué Inteligencia de inspección de activos para infraestructuras críticas?

Orb es un software de inteligencia de inspección empresarial para operadores de servicios públicos y petróleo y gas que ejecutan programas de inspección de activos en varios sitios. Sustituye los lentos flujos de trabajo de inspección manual por una captura planificada y repetible basada en drones. La detección de fallos mediante IA permite informar sobre el estado de los activos, por lo que los gestores de activos reducen los tiempos de los ciclos de inspección, reducen la exposición del personal de campo y toman decisiones de mantenimiento y cumplimiento a partir de los datos actuales y auditables.

Ventajas

  • Ciclos de inspección y toma de decisiones más rápidos. La captura planificada y repetible y la detección automática de fallos reducen el tiempo entre la inspección de un activo y la actuación en función de su estado, por lo que el mantenimiento se programa según los datos actuales en lugar de los atrasos antiguos.
  • Reducir la exposición sobre el terreno y los gastos operativos de inspección. Menos subidas, vuelcos de camiones y aproximaciones en línea viva por programa de inspección, con la captura estandarizada con drones que sustituye a los métodos manuales que requieren mucha mano de obra en todos los sitios.
  • Pruebas de cumplimiento listas para la auditoría. Cada inspección, detección y decisión se registra en un sistema centralizado, lo que proporciona a los gestores de activos un registro defendible para los reguladores y el control interno.
  • Un estándar para todos los sitios y clases de activos. Un único flujo de trabajo de inspección operativa sustituye a las herramientas de puntos fragmentados y el rendimiento de detección mejora a medida que se acumulan los datos de inspección.

Funcionalidades destacadas

Case Study

Endeavour Energy: Inspección de activos de distribución

Endeavour Energy: Inspección de activos de distribución

Inspección automatizada con drones de 25 000 km de red de distribución en Nueva Gales del Sur (Australia). Mejora de los tiempos de los ciclos de inspección, la coordinación del equipo de campo y el seguimiento del progreso.

Aplicaciones del mundo real

Select...
Inspección de oleoductos y activos/instalaciones

Inspección de oleoductos y activos/instalaciones

Estandarice la inspección con drones de oleoductos y estructuras industriales en todos los sitios. La detección automática de fallos con contexto geoespacial convierte las imágenes de inspección en información sobre el estado de los activos, lo que reduce la exposición del personal de campo y el tiempo de inactividad no planificado en entornos peligrosos.

Preguntas frecuentes