Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Demand Flow?

Disfrute del siguiente nivel de eficiencia energética y conservación de energía con la tecnología Demand Flow para sistemas de agua fría. Siemens Demand Flow optimiza los sistemas de agua fría para reducir los costes operativos, mantener un control preciso de la temperatura y prolongar la vida útil de los equipos. Su lógica de curvas de presión variable (VPCL) patentada proporciona la máxima eficiencia energética sin sacrificar la comodidad del edificio, y ofrece resultados inmediatos gracias a los análisis integrados. Maximice la comodidad en una variedad de sectores, incluidos el K-12, la educación superior, la sanidad, el sector inmobiliario comercial y el gobierno.

La familia de tecnologías Demand Flow incluye:

  • Demand Flow
  • Actualización de Demand Flow
  • Servicios inteligentes Demand Flow
  • Demand Flow Ready
Asset alt tag	Siemens professional inspects chilling technology and takes notes on a clipboard

Beneficios clave

Mejore la comodidad de los ocupantes y la eficiencia operativa

Suministrar agua más fría para mejorar la deshumidificación y mantener un control preciso de la temperatura, lo que contribuye al bienestar y la productividad de los empleados. Reduzca los arranques y paradas de las enfriadoras para mejorar la vida útil del equipo y la fiabilidad del sistema.

Avanzar hacia los objetivos de sostenibilidad

Mejore la eficiencia energética con las instalaciones de Demand Flow. Su planta central contribuye de manera importante a la huella de carbono de su edificio, por lo que las mejoras de eficiencia tienen un gran impacto en los objetivos de descarbonización.

Lograr una rentabilidad financiera sólida y un valor a largo plazo

Evite fallos de sistema y desembolsos de capital inesperados y catastróficos. Aumente el tonelaje que se puede entregar para mejorar la redundancia sin añadir equipos al sistema de agua fría.

Capacidades destacadas