Cómo funcionan las licencias basadas en el valor
Process Simulate X utiliza el mismo marco Value Based Licensing que NX Manufacturing. En lugar de necesitar un modelo de licencia diferente, las funciones de Process Simulate X están disponibles a través del grupo compartido de licencias basadas en el valor de NX Manufacturing, lo que le da un acceso flexible a las aplicaciones de simulación de fabricación y fabricación de piezas.
Con eso, puede mezclar y combinar Value Based Licensing con licencias adicionales adquiridas, que están disponibles en paquetes de 25, 50 y 100, y se integran con los paquetes de NX Manufacturing, lo que permite optimizar las compras en un fondo común. Amplíe el valor de sus soluciones de simulación de fabricación con licencias basadas en el valor, que utilizan un conjunto compartido de «fichas» para ofrecer acceso bajo demanda y ampliar sus funciones de simulación de fabricación e ingeniería.
1. Comprar un paquete de fichas
Elija entre 25, 50 y 100 fichas paquetes basados en las necesidades de su equipo.
2. Acceder a funciones avanzadas
Lance funciones adicionales cuando las necesite, como la simulación de fabricación para robótica o la simulación humana basada en la IA, entre otras.
3. Consume fichas mientras está en uso
Los tokens solo se utilizan mientras hay una función adicional activa.
4. Devolver las fichas a la piscina
Al terminar, las fichas se devuelven automáticamente para que las usen otros.
Sencillo, eficiente y con costes controlados. No es necesario comprar por separado.