PowerLink IP es una solución portadora de línea eléctrica (PLC) para redes de transmisión digital. Utilice líneas de alta tensión entre subestaciones para obtener datos, teleprotección y voz rentables en las subestaciones EtherNet/IP modernas. Las subestaciones digitales modernas necesitan más ancho de banda, por lo que PowerLink IP proporciona altas velocidades de datos, una gestión de frecuencia flexible y un diseño sólido para simplificar la arquitectura de teleprotección. Elimine los dispositivos independientes, agilice las operaciones, satisfaga las demandas de comunicación y optimice los costes. Logre velocidades de datos de hasta 2 Mbps con un ancho de banda eficiente para una transmisión fiable. El sistema de teleprotección eTP 61850 integrado conecta los dispositivos de protección mediante un evento de subestación orientado a objetos genérico (GOOSE). Integre los servicios antiguos y ejecute el PLC clásico en paralelo para una transición digital sin problemas.