Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SITRANS TSinserts?

Disponibles en los tipos europeo (DIN) o estadounidense (con resorte ANSI), los insertos SITRANS TS500 se instalan directamente en los conjuntos SITRANS TS500 sin quitar el termopozo. Una amplia selección de sensores RTD y termopar, longitudes y diámetros de punta configurables y transmisores de la serie TH opcionales cubren una amplia gama de requisitos de proceso.

Ventajas clave

Minimice el tiempo de inactividad con un intercambio rápido de insertos

Cambie el inserto de medición sin dañar el termopozo o el sello del proceso. Reduzca significativamente el tiempo de mantenimiento, restablezca rápidamente las mediciones precisas y mantenga sus activos en línea con una intervención mínima.

Estandarizar en todos los sitios de todo el mundo

Las variantes DIN europeas ofrecen una base de cerámica o cables voladores para montar el transmisor. El diseño estadounidense con resorte ANSI garantiza un contacto fiable con el termopozo. Ambos tipos se adaptan a los cabezales de conexión SITRANS TS500 de todo el mundo.

Certificado para zonas peligrosas

Con certificación ATEX e IECEx de seguridad intrínseca (Ex ia), carcasas a prueba de fuego (Ex d) y antichispas (Ex ec). También están disponibles las aprobaciones de FM y CSA. La seguridad funcional SIL 2/3 se admite cuando se combina con el SITRANS TH320/TH420.

Detalles clave

Salida

Señal directa del sensor
4... 20 mA (SITRANS TH100/TH320)
HART (SITRANS TH320/TH420)
PA (SITRANS TH420)

Temperatura máxima de operación

Pt 100 Basic: —30... +400 °C (-22... 752 °F)
Pt 100 Extendido: —196... +600 °C (-321... 1112 °F)
Termopar —196... +1100 °C (-321... 2012 °F)
(Según el tipo de TC)

Protección de ingreso

IP54-68, depende del tipo de cabezal de conexión

Funcionalidades destacadas

Preguntas frecuentes

Recursos adicionales y productos relacionados

Detalles del producto

Herramientas y descargas

Portal del sitio | Descripción general del producto

Inteligencia de medición | Herramientas de dimensionamiento y cálculo

Configurador | CONFIGURADOR DE PRODUCTOS SIEMENS

Base de datos de imágenes | Fotos y dibujos de productos

Datos de CaX | Gestor de descargas CaX

Vídeos | YouTube

Soporte

Soporte en línea | Todos los productos

Soporte en línea | Foro técnico

Soporte en línea | Crear una nueva solicitud de soporte