Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Descargue el folleto del producto aquí

Más información sobre las características y capacidades de este producto.

¿Por qué el sensor OEM SITRANS TS?

El nuevo sensor de temperatura OEM SITRANS TS presenta un diseño compacto para mediciones de temperatura precisas y estables con un rendimiento fiable.

Ofrece un excelente aislamiento, resistencia a las vibraciones y una protección duradera, por lo que es adecuado para espacios reducidos y condiciones de funcionamiento difíciles. Elija entre una amplia gama de productos y opciones de personalización. La fabricación local, la calidad superior y la entrega rápida hacen de estos sensores la mejor opción para aplicaciones de medición de temperatura en varios sectores para la seguridad de los equipos.

sitrans-ts-OEM producto-foto-mhero-1280 x 720

Amplia gama de productos para diversas necesidades

Los tipos de sensores incluyen el PT100, el PT500, el PT1000 y más. Para el conducto, elija entre una conexión en ángulo y un conector M12×1. Las conexiones de proceso pueden ser roscadas, bridadas o sanitarias de triple pinza.

Soluciones personalizables

Cada elemento es personalizable, incluido el tipo de sensor, la conexión al proceso, la conexión eléctrica, el material del termopozo y más.

Fabricado localmente y entregado rápidamente

La I+D local y la producción local son ideales para la demanda local. Respondemos rápidamente a los pedidos de hasta 200 piezas, se entregan en 2 a 4 semanas.

Funcionalidades destacadas

Medición precisa de la temperatura

El sensor de temperatura SITRANS TS OEM ofrece importantes ventajas en las aplicaciones que requieren aislamiento y resistencia a las vibraciones, incluida la medición precisa de la temperatura del gas, el vapor y el líquido. Los distintos diseños estructurales funcionan bien para diferentes equipos de varios sectores.

promoción de medición precisa de temperatura sitrans-ts-OEM, 640 x 480

Industrias y aplicaciones clave

Utilice estos sensores en los centros de datos para equipos de la unidad de distribución de refrigerante (CDU).

Las aplicaciones de climatización incluyen sistemas de refrigeración líquida, unidades de aire acondicionado, estaciones de intercambio de calor, conductos de aire y tuberías de agua circulante.

Los usos en la automatización y la maquinaria industriales incluyen cajas de cambios, compresores, motores y máquinas de moldeo por inyección.

promoción de industrias y aplicaciones clave del OEM sitrans-ts-640x480

Dos modelos de producto principales

Modelo 1: El sensor de temperatura con conexión en ángulo 7MC586 cuenta con una conexión en ángulo, un diseño resistente a las vibraciones y un grado de protección IP65

Modelo 2: Características del sensor de temperatura compacto 7MC585

Carcasa de acero inoxidable, conector M12×1 y índice de protección IP67.

sitrans-ts-OEM producto-foto-mhero-1280 x 720