Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SITRANS P320/P420?

Las SITRANS P320/P420 combinan alta precisión, respuesta rápida y diagnósticos avanzados con acceso remoto a funciones relevantes para la seguridad. Los usuarios pueden leer los valores, configurar los dispositivos, realizar el mantenimiento y dar soporte a los flujos de trabajo del SIL desde la sala de control, lo que reduce las visitas de campo, el tiempo de inactividad y la exposición en áreas peligrosas.

Reducir los costes y esfuerzos de mantenimiento

Con intervalos de prueba de hasta 15 años, una puesta en marcha guiada y un diagnóstico claro, estos transmisores reducen el esfuerzo de mantenimiento, el tiempo de inactividad y el coste total de propiedad.

Mida de forma fiable en aplicaciones difíciles

La alta precisión, el rápido tiempo de respuesta y el diseño robusto permiten una medición estable en las industrias química, petroquímica y otras industrias exigentes en las que la seguridad es fundamental.

Realizar múltiples tareas de medición

Cubre la presión manométrica, absoluta y diferencial y admite la medición del nivel, el flujo volumétrico y el flujo másico. Esta flexibilidad le permite utilizar una familia de transmisores en muchas tareas de proceso.

Detalles clave

Precisión

Hasta un 0,055% para SITRANS P320 y hasta un 0,04% para SITRANS P420

Rango de medición

De 10 mbar a 700 bar, según la versión y la celda de medición

Tiempo de respuesta y estabilidad a largo plazo

Hasta 105 ms y ≤ 0,125%/5 años

Certificados o aprobaciones

ATEX, IEC EX, FM, CSA, NEPSI y otros

Seguridad, diagnóstico y condiciones de funcionamiento

IEC 61508 para aplicaciones SIL2/3, diagnóstico según NAMUR NE107 y temperaturas medias medidas de —40° hasta +100°C

Comunicación

PROFINET a través de Ethernet-APL, de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Funcionalidades destacadas

Trabaje de forma segura desde la sala de control

El control remoto de seguridad admite la configuración, el mantenimiento y la validación del SIL de forma remota desde la sala de control, lo que reduce la exposición en áreas peligrosas y acorta la puesta en servicio. Los intervalos de prueba de hasta 15 años ayudan a optimizar el servicio, mientras que el fácil acceso a los datos de medición simplifica el funcionamiento de los dispositivos de presión y temperatura sin visitas de campo que consumen mucho tiempo.

Preparado para la digitalización

El SITRANS P420 ofrece almacenamiento de valores de proceso integrado y registro de tendencias de hasta 1500 valores medidos. Esto proporciona a los usuarios una visión más profunda del comportamiento de los procesos y apoya las decisiones de optimización y mantenimiento. Permite supervisar mejor las tendencias a lo largo del tiempo, ayuda a detectar las desviaciones de forma temprana, mejora la transparencia y apoya una planificación de los servicios y una optimización de los procesos más informadas en toda la planta.

Dos trabajadores con ropa de trabajo amarilla y azul, cascos blancos, están en la fábrica; sí, lleva gafas de seguridad transparentes y usa un portátil.

Funcionamiento y diagnóstico locales intuitivos

Una pantalla grande y cuatro botones permiten una configuración y un funcionamiento locales sencillos. Los diagnósticos según el NE107 de NAMUR proporcionan información clara sobre el estado del dispositivo, lo que ayuda a los usuarios a identificar los problemas más rápido y a planificar el mantenimiento de forma más eficaz. SITRANS IQ Guard añade transparencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en la integración de los procesos, la verificación, el diagnóstico y la supervisión continua de los dispositivos de campo y los valores de los procesos

16-9 Chemiefabrik-Sideshot 5 original, -6c0f4f26156150f444f8fcae75b26792dc52ef20

Aumente la seguridad con un diseño de tres barreras

El transmisor utiliza un innovador diseño de tres barreras. Si dos barreras fallan y el sensor se daña, se activa una alarma y la tercera barrera ayuda a evitar que el gas se escape. Esta alta protección está diseñada para aplicaciones de gases peligrosos y ayuda a mejorar la seguridad operativa del personal y el equipo, incluso en condiciones extremas, como sobrepresión o corrosión.

Acelere la comunicación con Ethernet-APL

Supere los límites de la tecnología de bus de campo tradicional. PROFINET a través de Ethernet-APL ofrece una transmisión de datos a alta velocidad a 10 Mbit/s a distancias de hasta 1000 metros en una sencilla infraestructura de dos hilos que transporta energía y datos. Intrínsecamente seguro por diseño, se integra a la perfección en las redes existentes y en el TIA Portal, lo que reduce la complejidad de la instalación y prepara su planta para el futuro para la digitalización.

Descubra cómo otros utilizan SITRANS P320/P420

ESTUDIO DE CASO

Modernización segura con SITRANS P320

Empresa: Linde Gas

Las mediciones exactas de la presión son fundamentales para todo el proceso de separación: dos recipientes, llamados columnas, crean una diferencia de presión que hace que el nitrógeno se separe del oxígeno.

Un dispositivo de medición industrial conectado a tuberías metálicas muestra la 902.16.

Preguntas frecuentes

Recursos adicionales y productos relacionados

Detalles del producto

Folleto | SITRANS P

Hoja de catálogo | SITRANS P320/P420

Herramientas y descargas

Portal del sitio | SITRANS P320/P420

Base de datos de imágenes | Fotos y dibujos de productos

Gestor de descargas CaX | Datos de CAx

Vídeos | Instrumentación de procesos

Soporte

Soporte en línea | Todos los productos

Soporte en línea | Foro técnico

Soporte en línea | Crear una nueva solicitud de soporte