Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Descargue el folleto del producto aquí

Más información sobre las características y capacidades de este producto.

¿Por qué el sensor de flujo electromagnético SITRANS FMS400?

El sensor de flujo electromagnético SITRANS FMS400, basado en más de 40 años de acumulación tecnológica en productos de medición de flujo, ofrece una experiencia de medición de flujo que es «más práctica, económica e inteligente».

La gama de tamaños es DN15 ~ DN600, cuenta con materiales de revestimiento de goma y PTFE con cinco opciones de materiales de electrodos.

sitrans-fms400-ptfe-liner-sensor-1280x720

Desarrollado y fabricado en China

Sigue las normas chinas, se dirige a las aplicaciones de los clientes chinos, se ajusta a los hábitos de uso locales y cumple con las demandas de los clientes de entrega rápida.

Precisión e inteligencia

Ofrece dos precisiones de medición: ± 0,3% y ± 0,5%. La tecnología de comunicación modular admite varios protocolos, incluidos HART, MODBUS, PROFINET, PROFIBUS DP/PA y EtherNet/IP.

Fiable y duradero

Sensores robustos, con un diseño totalmente sellado con un índice de protección IP67/IP68 y un diseño robusto, un uso seguro en condiciones difíciles.

Funcionalidades destacadas

Recursos adicionales

Instrucciones de operación

SITRANS FMS400