Mida con alta precisión
Logre una velocidad de más o menos un 0,2 por ciento con el procesamiento digital de señales, el control por lotes y una pantalla multilingüe para la configuración y el diagnóstico.
Convierta las señales de flujo precisas en decisiones en tiempo real en la máquina. La SITRANS FM MAG 6000 se combina con Siemens Unified Edge Apps para ofrecer una gestión moderna de aplicaciones HMI centralizada y un rápido escalado de la línea a la planta.
Cree y actualice HMI rápidamente con Unified Edge Apps, mientras que el MAG 6000 proporciona un flujo preciso de hasta el 0,2 por ciento para un control fiable en entornos exigentes.
Conéctese mediante HART Profibus Modbus o Foundation Fieldbus y etiquetas de superficie a Unified Edge para visualizar, analizar y generar alarmas sin cambiar la automatización.
Seleccione la versión Ex de para áreas peligrosas con funcionalidad de IO completa y, a continuación, administre las aplicaciones de forma centralizada para estandarizar las actualizaciones y la seguridad en todos los sitios.
Logre una velocidad de más o menos un 0,2 por ciento con el procesamiento digital de señales, el control por lotes y una pantalla multilingüe para la configuración y el diagnóstico.
Implemente WinCC Unified Runtime y Online Engineering como aplicaciones para la visualización local con administración centralizada e iteración rápida.
Lea automáticamente los datos de SENSORPROM, configúrelos mediante el teclado HART o Profibus y, a continuación, reutilice las etiquetas en los proyectos de Unified Edge para acortar el inicio.