Permitir el intercambio de datos bidireccional
Permite una comunicación continua desde el armario de control con los dispositivos de campo para una mayor transparencia.
IO-Link de Siemens es la tecnología de comunicación estandarizada a nivel mundial que cierra la brecha entre los sensores, los actuadores y los sistemas de automatización. Permite un intercambio de datos bidireccional y sin interrupciones para una transparencia total y unas operaciones más inteligentes.
Compatible con los sistemas SIMATIC ET 200 para el armario de control y ET 200pro, ET 200eco PN y ET 200AL para instalaciones sin armarios, IO-Link ofrece una flexibilidad sin igual para cualquier entorno. Con una ingeniería simplificada, la parametrización automática y el diagnóstico en tiempo real, reduce el tiempo de inactividad, reduce los costes y potencia el mantenimiento predictivo.
IO-Link de Siemens es la clave para una automatización y una digitalización eficientes y preparadas para el futuro.
Acceda a los datos y diagnósticos del dispositivo en tiempo real para anticipar los problemas con antelación y minimizar las paradas no planificadas.
El cableado estandarizado y la parametrización automática aceleran la configuración y reducen los errores.
Reduzca la complejidad del hardware y el esfuerzo de mantenimiento mediante interfaces universales y procesos simplificados.
Permite una comunicación continua desde el armario de control con los dispositivos de campo para una mayor transparencia.
Acelera la sustitución y garantiza una configuración uniforme sin intervención manual.
Proporciona una configuración y una supervisión sencillas a través de las plataformas de ingeniería de Siemens.