Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Por qué Contactors?

SIRIUS contactors se utilizan para controlar accionamientos y motores eléctricos. Su robustez y fiabilidad de contacto garantizan una conmutación fiable, lo que permite diseñar armarios de control compactos. SIRIUS ofrece la cartera más completa del mercado para cambiar a cualquier aplicación.

El SIRIUS contactors

  • La cartera incluye:
  • contactores de potencia para motores
  • SIRIUS 3RT, SIRIUS 3RT12 y 3TF6
  • ,
  • SIRIUS
  • 3RT25
    • Contactors
    • con entrada F-PLC certificada Rango de potencia de 18,5 kW a 55 kW Rango de potencia de 55 kW a 250 kW
    • Contactors
  • para otras cargas
  • SIRIUS 3RT.3 SIRIUS
  • 3RT.4 SIRIUS 3RT26 Relés de contactores y contactores en miniatura SIRIUS 3RT.3 Relés de potencia/contactores en miniatura SIRIUS 3RH2
  • 3TG10
  • Combinaciones de contactores Conjuntos de contactores para conjuntos de contactores inversos
  • en forma de estrella delta

    Ventajas clave

    Ahorra espacio

    SIRIUS contactors permiten armarios de control compactos con alta densidad de empaquetamiento. En los tamaños S00 a S3, los contactores incluso tienen los interruptores auxiliares integrados en la carcasa.

    Implemente expansiones con facilidad

    Con gamas integradas de accesorios para los tamaños S00 a S3 y S6 a S12, las ampliaciones de funciones individuales se pueden implementar sin mucho esfuerzo.

    Aumente la confiabilidad

    Gracias a su extrema robustez y excelente fiabilidad de contacto, nuestros contactores conmutan con fiabilidad y fiabilidad.

    Funcionalidades destacadas