Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué AS-Interface?

AS-Interface (AS-i) conecta sensores y actuadores en el nivel de campo más bajo a su sistema de control, lo que aporta facilidad, seguridad e integración a la automatización industrial. Esta norma abierta cumple con la IEC 62026-2.

Conectar muchos sensores y actuadores a un sistema de control central suele ser complejo y caro. AS-i simplifica esto al proporcionar un alimentador rentable para PROFINET u otros sistemas de bus de campo, lo que le permite instalar los módulos de E/S de forma rápida y flexible en una línea de bus de dos hilos para un cableado fiable.

Beneficios clave

Simplifique las operaciones

Disfrute de operaciones simplificadas con AS-Interface, que conecta sensores y actuadores con facilidad. Mejore la seguridad sobre el terreno y logre una integración perfecta con sistemas de control superiores para lograr procesos eficientes.

Reducir los costes

Reduzca sus gastos operativos utilizando AS-Interface como un alimentador rentable para PROFINET u otros sistemas de bus de campo de nivel superior. Optimice su infraestructura de red para lograr una eficiencia y un rendimiento económicos.

Ahorre tiempo de preparación

Configure su sistema fácilmente en TIA Portal, ahorrando tiempo y esfuerzo. Confíe en un sistema abierto estandarizado, que garantice que todos los componentes se prueban para un funcionamiento fiable.

Capacidades destacadas

Empezar