Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué License Manager?

El gestor de licencias, anteriormente SIPROTEC o SICAM Function Point Manager, es un servicio de Internet para la generación de archivos de licencias y la administración central de los presupuestos de Function Point.

Le permite ampliar fácilmente la funcionalidad de dispositivos e instancias de software de SIPROTEC o SICAM en cuestión de segundos, lo que proporciona la máxima flexibilidad en ingeniería. La separación temporal entre los puntos de pedido y la generación de archivos de licencias también proporciona una ventaja de tiempo.

Tutorial del gestor de licencias de Siemens: registro y pedido de puntos de función

Tutorial del gestor de licencias de Siemens: generación y carga de licencias para SIPROTEC 5

Ventajas clave

Une sus dispositivos

Utilice un servicio para todos sus dispositivos SIPROTEC y SICAM y cambie entre diferentes cuentas presupuestarias de SIPROTEC y SICAM a través de una cuenta de usuario.
Los puntos de función solo se facturan al crear un archivo de licencia.

Activar y personalizar rápidamente

Active las funciones del dispositivo y el software de forma rápida y sencilla a través de los archivos de licencia generados de forma ad hoc, especifique las funciones al final del proceso de ingeniería y pida y almacene los dispositivos universales como piezas de repuesto.

Comuníquese y colabore fácilmente

Utilice el administrador de licencias para organizar y compartir todos los archivos de licencias de SIPROTEC y SICAM generados en su organización, compartir su cuenta presupuestaria con sus colegas y crear varias cuentas presupuestarias relacionadas con proyectos.

Funcionalidades destacadas

Explore los recursos (en inglés)