Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Producto SIPLUS con iconos que muestran condiciones extremas.
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

SIPLUS extremo

Domine las difíciles condiciones ambientales con componentes de automatización y accionamiento flexibles y ampliamente probados. Basándose en estándares comprobados, garantizan un rendimiento fiable y cumplen diversos requisitos en la automatización de fábricas y procesos.

Herramienta de conversión extrema SIPLUS

Utilice nuestra herramienta de conversión para encontrar el producto SIPLUS extreme que se adapte a sus necesidades.

AUTOMATIZACIÓN PARA CONDICIONES EXTREMAS

Sistemas de automatización y accionamiento robustos y probados por estrés

La gama SIPLUS extreme incluye productos estándar que ofrecen una mejor resistencia a las cargas mecánicas, a las sustancias químicas y biológicas, a la condensación y a las fluctuaciones de temperatura. También están diseñados para soportar temperaturas de entre -40° y +70° Celsius. Confíe en SIPLUS extreme para:

  • Seguridad operativa: Las exhaustivas pruebas garantizan un funcionamiento sin mantenimiento y la capacidad de planificar con confianza a largo plazo.
  • Eficiencia energética: Los productos SIPLUS Extreme no requieren calefacción ni refrigeración adicionales, lo que minimiza los costes de energía y el impacto climático.
  • Ingeniería de uniformes: La integración perfecta en el marco de ingeniería del TIA Portal garantiza una gestión de datos coherente.
  • Certificación: Los productos extremos de SIPLUS se someten a pruebas exhaustivas en un laboratorio de pruebas acreditado y cuentan con la certificación del TÜV de Alemania para garantizar una aplicación a prueba de fallos.
SIPLUS products

Preguntas frecuentes

Descubre las posibilidades