Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SINUMERIK 828D Smart?

En el segmento de máquinas herramienta estándar de gran volumen y orientado a la relación calidad-precio, los fabricantes de máquinas-herramienta se enfrentan a una presión creciente: el aumento de los costes, el aumento de la demanda de entregas más rápidas, una rápida puesta en marcha in situ a escala y una estabilidad extrema de la máquina.

El sistema inteligente SINUMERIK 828D tiene el lema «El sistema correcto para un futuro inteligente» y ofrece el equilibrio adecuado entre rendimiento, sencillez, estabilidad y rentabilidad para el segmento principal de máquinas herramienta.

El rendimiento del sistema que refina sus expectativas

  • Redefine lo que debe ser un sistema CNC para máquinas-herramienta estándar.
  • Ofrece exactamente el rendimiento, la precisión y la eficiencia que exige este segmento de mercado.

La sencillez que acelera su negocio

  • Puesta en servicio e implementación simplificados.
  • Programación fácil de usar y diagnóstico sencillo.
  • Controladores que no requieren mantenimiento: sin ventilador ni batería.
  • Gestión simplificada de pedidos e inventario.

Estabilidad diseñada para una producción continua

  • Plataforma unificada de hardware y software con la 828D antigua.
  • Fiabilidad demostrada exhaustivamente sobre el terreno.
  • Sistema de gestión de la cadena de producción y suministro maduro.

¿Qué lo convierte en el sistema adecuado para las máquinas estándar?

Controlador CNC inteligente SINUMERIK 828D

  • Una extensión de SINUMERIK 828D con un rendimiento comprobado.
  • Funcionamiento fácil de usar: panel de diseño moderno y mayor resolución.
  • Llaves mecánicas: mayor robustez y mayor vida útil.
90311 AA9-2512-4835-A586-FE66A82B5E1E-Sinumerik-828-Smart-640 x 480

Sistema de accionamiento por husillo SINAMICS S200

  • Hasta un 200% de capacidad de sobrecarga.
  • Aceleración y desaceleración rápidas para una mayor productividad.
  • Reducción de la vibración para una mejor calidad de la superficie.
66EC1885-5B57-4459-B5A6-54A943D604B4-Sistema de husillos Sinamics-S200, 640 x 480

Sistema de accionamiento SINAMICS S200

  • PROFINET para una comunicación más rápida con el mando, lo que permite una precisión de movimiento superior.
  • Basado en una plataforma unificada con ampliaciones de cartera planificadas.
A52098C8-8EA2-47FA-A84D-9E704CE3E3E5-Sistema de accionamientos Sinamics-S200 PN-640 x 480

¿Descubra cómo utilizan otros el sistema inteligente 828D?

Explore recursos adicionales y productos relacionados

Catálogos y folletos

Catálogo | NC 82 con SW versión 5.25

Folleto | SINUMERIK 828D Smart