Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué elegir el husillo SINAMICS S200 y el servosistema SIMOTICS M-1PH3 Pro?

El sistema de husillos y servomotores 1PH3 Pro SINAMICS S200 ofrece una solución estandarizada, estable y simplificada para la automatización y el mecanizado industriales. Al combinar un servoconvertidor, un motor de husillo y un cable de conexión, se integra a la perfección con las HMI SINUMERIK 828D Smart y SIMATIC, lo que elimina los esfuerzos de integración. Con PROFINET IRT, codificación de 21 bits y una sobrecarga del 200%, garantiza un funcionamiento preciso, potente y productivo, preparado para la Industria 4.0.

Un módulo de control gris con botones, interruptores o indicadores, un componente mecánico circular, tubos o cables en espiral de color verde y naranja y un rodamiento cuadrado verde «Next Generation» aparecen sobre un fondo azul grisáceo oscuro.
Icon Erfahrung

Estandarizado

La estandarización ayuda a proporcionar una solución preempaquetada, a un equilibrio óptimo entre precio y calidad, además de ahorrar esfuerzos de instalación, integración y sustitución.

Estable

Permite un procesamiento de alta precisión, cumple con los requisitos de varios escenarios de aplicación, mejora la eficiencia de la producción y reduce el tiempo de inactividad.

Flujos de trabajo

Funcionamiento simplificado con protección, seguridad, facilidad de uso y digitalización integradas. Esta elección fácil e inteligente acorta el tiempo de comercialización.

Tensión de línea y rango de potencia

3 AC 380... 480 V: 3,7 ~ 15 kW

Interfaz de control

4 DI (2 DI rápidas), 2 DO

Protocolos de comunicación

Profinet RT/IRT (250 EE. UU.), MRP/MRDP

Velocidad máxima del motor

Hasta 1200 rpm

Nivel EMC

Nivel EMC C2

Función de seguridad

STO mediante terminal, SIL3/PLe

Funcionalidades destacadas

Servosistema de husillo listo para usar

La solución estandarizada de servohusillo simplifica la operación con un concepto prediseñado y listo para usar. La integración perfecta con SINUMERIK 828D Smart minimiza el esfuerzo de ingeniería y permite una precisión sincronizada a través de PROFINET IRT. La fácil sustitución de los cables, codificadores y ventiladores reduce el mantenimiento. Su diseño compacto ahorra espacio en los armarios y reduce los costes, ofreciendo una relación calidad-precio.

Servosistema SINAMICS S200 1PH3 PRO con husillo 1PH3 PRO_USP_Estandarizado

Diseñado para ofrecer precisión y fiabilidad

Diseñado para un funcionamiento estable y de alto rendimiento con un codificador de 21 bits, una capacidad de sobrecarga del 200% y ciclos de control ultrarrápidos de 125 µs. El rendimiento preciso se mantiene hasta 12 000 rpm. El cumplimiento con C2 EMC minimiza las interferencias, mientras que los motores y conectores metálicos con protección IP56 garantizan la durabilidad. El suave par a baja velocidad reduce las vibraciones, el calor y el desgaste, lo que ofrece un rendimiento fiable y una relación calidad-precio a largo plazo.

Servosistema SINAMICS S200 1PH3 PRO con husillo 1PH3_USP_estable

Seguro, conectado y fácil de operar

El servosistema, que simplifica la operación sin comprometer la seguridad ni el rendimiento, integra STO/SS1-T (SIL 3/PL e), ProfiSafe, UMAC y Ciberseguridad para proteger al personal, las máquinas y los datos. La compatibilidad universal con paneles, el ajuste automático con un solo botón y la puesta en marcha de Startdrive reducen el esfuerzo de configuración. El funcionamiento silencioso mejora la comodidad, mientras que la conectividad OPC UA permite la integración del IIoT y una comercialización más rápida.

Servosistema SINAMICS S200 1PH3 PRO con husillo 1PH3_USP_Simplificado