Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIMOTICS M-1PH3 Pro?

El 1PH3 Pro es un motor principal de nueva generación diseñado para equipos industriales de alta gama. Se integra con un diseño electromagnético y mecánico optimizado, con alto par, alta respuesta dinámica, alta precisión de posicionamiento, baja vibración y bajo nivel de ruido. El motor ofrece una gran capacidad de sobrecarga y un funcionamiento a gran velocidad. Puede funcionar sin problemas a baja velocidad y de forma estable a alta velocidad para reducir eficazmente la resonancia, la vibración y la temperatura.

simotics-1ph3-pro-main-motor-product-photo-mhero-1280x720

Plataforma tecnológica líder

Junto con la propulsión de tercera generación de Siemens, con la velocidad máxima del 1PH3 Pro de 12 krpm, el sistema proporciona una cobertura total tanto en los escenarios de corte a alta velocidad como en los de baja velocidad y alto par.

Soluciones flexibles y personalizadas

Elija entre varias soluciones de codificación de la gama 1PH3 Pro para lograr un equilibrio óptimo entre rendimiento y rentabilidad.

Funcionamiento inteligente mejorado

El mantenimiento predictivo y el diagnóstico inteligente basados en la IA ayudan a reducir los riesgos de tiempo de inactividad y a permitir la continuidad de la producción.

Funcionalidades destacadas