Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Sinorix H₂ Gas?

Los sistemas de extinción hechos a medida protegen a las personas, el medio ambiente y los procesos del fuego. El gas H₂ O de Sinorix combina dos agentes extintores naturales con tecnología avanzada para sus necesidades específicas. Los incendios se extinguen de forma rápida y fiable, a la vez que se minimizan los daños consecuentes.

Ventajas tecnológicas

El agua es químicamente neutra. Atomizado, puede disipar mucho calor con especial rapidez y, por lo tanto, enfriar las sustancias por debajo de su temperatura mínima de combustión. Cuanto más pequeñas sean las gotas, mayor será la superficie específica del agua y mejor será el efecto de evaporación y enfriamiento. Esto evita que los materiales inflamables se dañen y se inflamen por el efecto del calor. Además, el volumen de agua aumenta en un factor de 1640 durante la evaporación y desplaza el oxígeno de las proximidades del incendio.

Ambos componentes extintores, el nitrógeno y el agua, son respetuosos con el medio ambiente y la salud: un 79% del aire atmosférico consiste en nitrógeno. No afectan a la capa de ozono ni al calentamiento global y no forman ningún producto de reacción perjudicial durante la extinción. Una vez extinguido el incendio, la habitación inundada se puede ventilar fácilmente mediante sistemas de ventilación o ventanas.

Sinorix

Ejemplos de aplicaciones

Biblioteca
  • Archivos
  • Bibliotecas
  • Museos
  • Sistemas UPS
  • Almacenamiento de líquidos inflamables
  • Turbinas
  • Transformadores y generadores cerrados

Datos técnicos

Categoría

Largometraje

Agente extintor

Nitrógeno (N₂) y agua (H₂)

Presión de la boquilla

De 10 a 60 bar

Velocidad de caída

De 50 a 150 m/s

Tamaño de gota

De 10 a 50 μm

Superficie efectiva de la boquilla

30 m²

Red de tuberías

Tubos de acero galvanizado, diseñados para una presión de funcionamiento de 60 bar

Volumen de agua

De 0,3 a 0,8 kg/m³ (según el riesgo de carga de incendio)

Solicitudes

Bomberos de clases A, B y C

Temporada de inundaciones

60 a 120 s

Admisión

VdS (S307002)

Referencias