Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SINEC Security Inspector?

La herramienta de seguridad local y preparada para el futuro agiliza la inspección de las redes industriales y ahorra tiempo y dinero. Este software fácil de usar ofrece una selección de las mejores herramientas de seguridad de su clase integradas en una única solución, lo que contribuye de manera decisiva a la seguridad de las redes de OT. Para los operadores de plantas de fabricación, industrias de procesos y fabricantes de máquinas, proporciona un proceso reproducible para comprobar y validar la situación de seguridad con la identificación de los activos, las comprobaciones de cumplimiento, los análisis de malware y el análisis de vulnerabilidades. Todos los resultados de la inspección están disponibles en un informe conjunto.

Ventajas clave

Nivel de seguridad mejorado

Los exhaustivos controles de seguridad se ajustan a los estándares de su empresa, verificando la seguridad de la red y los dispositivos para detectar las vulnerabilidades conocidas con recomendaciones de mitigación. Los informes detallados permiten tomar decisiones basadas en el riesgo.

Una visión más profunda

Obtenga listas detalladas del inventario de activos con el fabricante, el modelo del producto, la versión de hardware y software con datos detallados de los componentes de terceros. Un completo conjunto de herramientas permite probar las aplicaciones y la infraestructura.

Mejor eficiencia

Optimice la colaboración en cuestiones de seguridad de la cadena de suministro con pruebas imparciales y repetibles y mejore el cumplimiento y la calidad mediante pruebas exhaustivas. Los escaneos de seguridad optimizados para el TO están comprobados en las fábricas de Siemens desde hace años.

Funcionalidades destacadas

Descubrimiento activo de activos

El descubrimiento activo de activos de SINEC Security Inspector le da una visibilidad clara de sus redes de TO y TI/OT. Durante los períodos de mantenimiento definidos, identifica activamente los activos conectados y crea un inventario detallado con datos técnicos y clases de protección. Esta base fiable permite análisis de vulnerabilidades específicos, comprobaciones de cumplimiento eficaces e informes de seguridad claros y procesables.

485FD5D6-FD28-4295-A218-5BDFEE40877D-Icon-Identificación de activos - 640 x 360

Comprobador de cumplimiento incorporado

El control de cumplimiento de SINEC Security Inspector verifica sus redes OT e IT/OT según las normas, requisitos y configuraciones de seguridad definidos. Evalúa la infraestructura, los dispositivos y los entornos, destacando las desviaciones y los riesgos. Los resultados e informes claros le ayudan a demostrar que cumple, por ejemplo, con la IEC 62443, a reforzar los niveles de seguridad y a tomar medidas correctivas específicas de forma rápida y eficaz.

Un icono que representa el cumplimiento de las normas con una marca de verificación y un escudo.

Security Testing Framework

SINEC Security Inspector es un potente marco de pruebas de seguridad para redes industriales. Reúne varias de las mejores pruebas de seguridad de su clase (detección de activos, comprobaciones de cumplimiento, detección de malware y análisis de vulnerabilidades) en un flujo de trabajo unificado. Diseñado para entornos de TO y TI/TO, permite evaluaciones de seguridad eficientes y repetibles con resultados claros en los que puede actuar.

Un icono que representa un escudo con una cruz roja que simboliza la vulnerabilidad.

Cómo empezar con SINEC Security Inspector

Select...

¿Qué incluye?

La suscripción a este software permite al usuario acceder al software básico de SINEC Security Inspector, limitado a una licencia de instalación en un dispositivo y limitado a un sitio.
Las funciones de Nessus se activarán añadiendo el complemento SINEC Security Inspector — Nessus.

Preguntas frecuentes

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Ciberseguridad para la industria

Información de seguridad

Para proteger las plantas, los sistemas, las máquinas y las redes contra las ciberamenazas, es necesario implementar (y mantener de forma continua) un concepto de seguridad industrial holístico y vanguardista. Los productos y soluciones de Siemens solo forman un elemento de ese concepto. Para obtener más información sobre la seguridad industrial, visite.