Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SINEC Security Monitor?

Control de seguridad durante la producción: una interrupción durante la producción puede provocar rápidamente grandes pérdidas financieras. Pero, ¿cómo puede controlar su red de seguridad mientras sus máquinas están en funcionamiento? Ahí es donde entra en juego SINEC Security Monitor, el software para supervisar la seguridad local de forma pasiva, no intrusiva y continua durante la producción. Con ello, se crea transparencia en todos los participantes de la red y las topologías de la red. El SINEC Security Monitor ya se utiliza en muchas plantas de Siemens. ¡Así que también puede beneficiarse de nuestra experiencia en OT!

Ventajas clave

Incrementado Security las 24 horas del día

La vigilancia de la seguridad las 24 horas del día de las redes OT industriales reduce el riesgo de posibles ciberataques. Mejora la seguridad de los procesos de acuerdo con la normativa gubernamental.

Sin interrupciones en el funcionamiento de la producción

El software para la supervisión pasiva, no intrusiva y continua de la seguridad local durante la producción garantiza la máxima seguridad. Sus datos permanecen íntegramente en sus instalaciones en todo momento.

Adaptado a las redes OTs y a los requisitos reglamentarios

El análisis del tráfico de la red permite la identificación de activos, la detección de anomalías basada en la IA y el SIEM centrado en la OT con interfaces con los sistemas existentes. La visibilidad se adapta a las necesidades de OT y a la normativa gubernamental.

Concepto modular flexible

La oferta modular basada en la cantidad de activos supervisados y en los requisitos funcionales es esencial para un concepto de seguridad de última generación. La flexibilidad y los bajos costes de entrada están garantizados mediante el concepto de licencia temporal.

Funcionalidades destacadas

Detección pasiva de activos y mapeo de vulnerabilidades

Obtenga una visibilidad total de los activos de OT sin interrumpir las operaciones. Al monitorizar pasivamente el tráfico de la red y la actividad de los terminales, el SINEC Security Monitor crea automáticamente un inventario detallado de activos con la información y el estado de los dispositivos. Las vulnerabilidades de ciberseguridad (CVE) conocidas se asignan a los activos de Siemens y de terceros, lo que permite identificar y priorizar rápidamente los riesgos mediante las clasificaciones de gravedad del CVSS.

Imagen de la aplicación SINEC Security Inspector, SINEC Security Monitor (4:3)

Detección de intrusiones continua, pasiva y local

Detecte anomalías e intrusiones en el tráfico de la red y en los ordenadores de su entorno de OT, con el SINEC Security Monitor. Correlaciona el tráfico de la red con una base de datos de referencia definida y una base de datos de inteligencia sobre amenazas, y marca las actividades sospechosas, los ciberataques y las intrusiones en la red a medida que se producen.

El SINEC Security Monitor detecta anomalías e intrusiones en el tráfico de la red OT y en los ordenadores. Correlaciona el tráfico de la red con una d

Descripción general de la situación de seguridad

Obtenga una visión clara de su postura de seguridad de OT a través de un panel intuitivo. El SINEC Security Monitor visualiza los eventos, las tendencias y los posibles riesgos de seguridad, lo que le ayuda a identificar rápidamente los problemas críticos y a priorizar las acciones. Los eventos de seguridad pueden analizarse directamente dentro de la solución o enviarse a sistemas SIEM de terceros para una supervisión centralizada.

Obtenga una visión general clara de los eventos, tendencias y riesgos de seguridad de OT desde un único panel.

Funciona a la perfección con el sistema SIMATIC PCS7

Durante el desarrollo de SINEC Security Monitor, cada versión pasa por exhaustivas pruebas de compatibilidad con las versiones actuales del sistema SIMATIC PCS7. Esto garantiza que no haya ningún impacto en el rendimiento de la PCS7.

Un portátil que muestra una interfaz de control de procesos junto al equipo de fábrica y las pantallas de ingeniería digital correspondientes.

Cómo empezar con SINEC Security Monitor

Select...

¿Qué incluye?

La suscripción a este software da derecho al uso del software SINEC Security Monitor básico, limitado a 1 servidor con sensor integrado y limitado al siguiente número de activos:

  • hasta 100 activos para el monitor de seguridad SINEC talla XS
  • hasta 500 activos para el monitor de seguridad SINEC talla S
  • hasta 1000 activos para el monitor de seguridad SINEC talla M
  • hasta 5000 activos para el monitor de seguridad SINEC talla L

Además, están disponibles los siguientes complementos:

  • Complemento PC Agent: la entrada de datos de los agentes se puede supervisar adicionalmente. Incluye licencias de agente ilimitadas.
  • Complemento de sensores distribuidos: la entrada de datos de los sensores distribuidos se puede monitorizar adicionalmente. Incluye licencias de agente ilimitadas.

Referencia

Vista aérea de una gran planta de tratamiento de aguas residuales con varios tanques circulares y edificios rodeados de campos verdes.

Waterschap Limburg mejora la ciberresiliencia con el OT Security Operations Center de Siemens, las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Para proteger sus operaciones críticas de agua y aguas residuales de las ciberamenazas cada vez más sofisticadas, Waterschap Limburg (Países Bajos) se asoció con Siemens para implementar un centro de operaciones de seguridad (SOC) como servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Al combinar la detección continua de amenazas, la respuesta a incidentes y el SINEC Security Monitor para la visibilidad de los activos, la detección de anomalías y la gestión de vulnerabilidades, la solución proporciona una ciberseguridad integral de OT de una sola fuente. Este enfoque proactivo ayuda a Waterschap Limburg a mejorar la resiliencia operativa, cumplir con los requisitos reglamentarios como el NIS 2 y confiar en expertos en ciberseguridad dedicados.

«Necesitamos una empresa de TI que comprenda la ciberseguridad».
Leon Verhaegen, director de automatización de Waterschap Limburg

Preguntas frecuentes

Explorar recursos

Vídeos

Vídeo | SINEC Security Monitor: escenario de ataque

Presentaciones en el escenario

Vídeo | El doble de fuerte: SINEC Security Software Suite + Servicios gestionados = Protección máxima de OT (HM 2026)
Vídeo | Paquete de software de seguridad SINEC: un enfoque modular para abordar los desafíos de la TI: ciberseguridad (HM 2026)

Descargas

Programa de entrenamiento | Anomaly Detection y monitorización de redes en sistemas OT con SINEC Security Monitor

Un diagrama que muestra una fábrica con un escudo de ciberseguridad sobre ella, que indica operaciones industriales seguras.

Ciberseguridad para la industria

Información de seguridad

Para proteger las plantas, los sistemas, las máquinas y las redes contra las ciberamenazas, es necesario implementar (y mantener de forma continua) un concepto de seguridad industrial holístico y vanguardista. Los productos y soluciones de Siemens solo forman un elemento de ese concepto. Para obtener más información sobre la seguridad industrial, visite.