Compositor de redes:
Las plantillas se pueden insertar fácilmente en la topología mediante una función intuitiva de arrastrar y soltar y se pueden conectar a los componentes existentes. Una vez configurada la estructura, el sistema ayuda a seleccionar los tipos de dispositivos que se adaptan a las necesidades específicas de la red. Como alternativa, tiene la opción de diseñar topologías totalmente personalizadas que se adapten a sus necesidades únicas.
Una vez que haya definido la topología deseada, defina las relaciones de comunicación deseadas. Network Composer lo usa para calcular las definiciones detalladas de todos los ajustes técnicos.
La transferencia de la configuración a los componentes de red es compatible con varias soluciones, como SINEC NMS o SINEC PNI.
La suscripción a este servicio le da derecho a:
- Acceso a su instancia de nube (inquilino) de ese servicio
- Soporte para 100 dispositivos de red (apilables hasta un máximo de 5000 dispositivos)
- por tiempo limitado (1 año)
Complemento de alto valor: Project Multi-Edit
Permite activar proyectos adicionales. Los proyectos activos se pueden editar en paralelo.
- +1 proyecto activo
- Más de 1000 dispositivos archivables (4 veces apilables)
Complemento de alto valor: almacenamiento de proyectos
Amplía el almacenamiento de los dispositivos archivados en 1000.
- Más de 1000 dispositivos archivables (50 veces apilables)