Las aplicaciones de bombas, ventiladores y compresores deben funcionar de forma eficiente, fiable y continua, incluso en entornos exigentes. El SINAMICS G210X ayuda a reducir el esfuerzo de ingeniería, a simplificar la integración de sistemas y a garantizar un funcionamiento fiable y optimizado en una amplia gama de aplicaciones de infraestructura.
¿Por qué SINAMICS G210X?

Eficiente
Optimice el consumo de energía y los costes operativos con un rendimiento de accionamiento dinámico y soporte para motores de alta eficiencia. La integración perfecta en el TIA Portal y un servidor web integrado simplifican la ingeniería y la puesta en marcha.

Fiable
Garantice un funcionamiento estable en entornos exigentes con las variantes IP20/IP55, el revestimiento 3C3, el filtro EMC integrado y el estrangulador DC Link. Proteja su máquina con funciones de seguridad como STO y SS1, y el concepto de redundancia del sistema S2.

Listo para la solicitud
Simplifique el diseño del sistema con funciones integradas de bomba y ventilador, como el control PID y la eliminación de la tensión. Las interfaces de comunicación flexibles permiten una integración perfecta en una amplia gama de aplicaciones de bombas y ventiladores.
Detalles clave
SINAMICS G210X IP20 | SINAMICS G210X IP55 | |
|---|---|---|
Tensión de suministro/ potencia kW (CV) | 1,1... 55 kW (1,5 — 75 CV) | 1,1... 55 kW (1,5 — 75 CV) |
Modos de control | v/F, control de flujo y corriente (FCC) | v/F, control de flujo y corriente (FCC) |
Temperatura ambiente | de —20 °C a 60 °C | de —20 °C a 50 °C |
Comunicaciones | OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP | OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP |
Herramientas de puesta en servicio | Servidor web, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5» | Servidor web, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5» |
Motores recomendados | Motores de inducción, motores de reluctancia síncrona, motores de imanes permanentes | Motores de inducción, motores de reluctancia síncrona, motores de imanes permanentes |
Funcionalidades destacadas
Ingeniería simplificada
La integración del TIA Portal y el servidor web SINAMICS integrado facilitan la configuración, la puesta en marcha y la ingeniería. Esto ayuda a reducir el esfuerzo, acelera el despliegue y simplifica el trabajo diario de la ingeniería.

Diseñado para entornos exigentes
Las variantes IP20 e IP55 se adaptan a diferentes necesidades de instalación, mientras que el revestimiento 3C3 ayuda a que la unidad funcione en condiciones difíciles. Un filtro EMC integrado, un estrangulador DC-Link, STO y SS1 permiten un funcionamiento estable y ayudan a proteger su aplicación.

Integración perfecta del sistema
El SINAMICS G210X admite una integración perfecta en diferentes arquitecturas de automatización mediante una comunicación flexible, como PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, EtherNet/IP. También se puede integrar en los conceptos de redundancia de PROFINET S2, lo que hace que sea fácil y fiable conectar el disco a sistemas de control de nivel superior y de toda la infraestructura.
Funcionamiento eficiente
Soporta motores IE4 e IE5 de alta eficiencia, como ASM, SRM y PEM*, para optimizar el consumo de energía. Las funciones de aplicación integradas, como el modo ECO y el comportamiento de accionamiento optimizado de las bombas, los ventiladores y los compresores, garantizan un funcionamiento estable con un uso de energía optimizado.
* ASM: motor asíncrono, SRM: motor síncrono de reluctancia, PEM = motor de imanes permanentes

Listo para aplicaciones de bombas y ventiladores
Las funciones integradas, como el control PID y la eliminación de la tensión, son compatibles con las aplicaciones típicas de bombas, ventiladores y compresores. Esto ayuda a simplificar el diseño del sistema y acelera la implementación en agua, climatización y todas las demás aplicaciones de infraestructura.


SINAMICS G210X en el agua
Desde sistemas de riego, plantas de tratamiento de agua y aguas residuales hasta plantas desalinizadoras, el G210X se utiliza para controlar las bombas, los ventiladores y los compresores en los principales procesos del agua. Las funciones integradas, como el modo de deshacer y llenar tubos, permiten un funcionamiento estable y ayudan a adaptar el variador a los diferentes requisitos del proceso.
Recursos adicionales
Catálogos y folletos
Catálogo D 36,5 | Convertidores para accionamientos de un solo eje
Catálogo en línea | Portal del sitio
Folleto | SINAMICS G210X
Folleto | Impulsando las aplicaciones de próxima generación