Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter Flow Simulator?

El diseño a nivel de sistema se ha vuelto cada vez más importante, ya que las organizaciones tienen la tarea de simular ciclos de trabajo complejos. Se necesitan soluciones de software rápidas, como Flow Simulator, para modelar sistemas completos.

Aproveche la modelización conceptual de iteración rápida para entender el comportamiento del sistema en aplicaciones como el diseño de maquinaria rotativa, la electromovilidad, las turbinas eólicas, los intercambiadores de calor y prácticamente cualquier cosa que abarque la gestión térmica.

simcenter-flow-simulator-why-product-intro-5519x2994

Desarrollar motores de turbomaquinaria

Una interfaz gráfica de usuario intuitiva y una biblioteca de elementos validada minuciosamente ayudan a los equipos de ingeniería a trabajar de forma más eficaz, lo que reduce el tiempo de desarrollo y mejora la confianza en el rendimiento a nivel del sistema.

Integrar los estudios de diseño de sistemas de termofluido

El software permite a los ingenieros aplicar un enfoque multidisciplinario, multifísico y de fidelidad mixta, desde el modelado hasta el posprocesamiento, sin salir nunca de su entorno familiar.

Confíe en un modelado de red preciso

Evalúe de forma rápida y precisa las alternativas de diseño y las variantes de productos a través del entorno de modelado integrado de CAD que admite varios tipos de análisis.

Funcionalidades destacadas

Modele redes térmicas y de flujo acopladas

Utilice una biblioteca ampliada de elementos y componentes preconfigurados. La biblioteca incluye un amplio conjunto de datos experimentales disponibles al público sobre las características de caída de presión y transferencia de calor, y está totalmente acoplada al solucionador térmico y de transferencia de calor para los análisis de estado estacionario y transitorio.

simcenter-flow-simulador-keyvisual-captura de pantalla original-1267x950

Integrar sistemas de control

Integre los controladores de derivación integral proporcional (PID), la alimentación directa y las misiones con modelos de flujo y transferencia de calor para optimizar el funcionamiento de la máquina simulada durante el análisis de ciclos y misiones.

simulador de flujo simcenter-integrar sistemas de control promo-640x480

Optimización de costes y beneficios

Los análisis de Montecarlo, Optimal Latin Hypercube y N-factoriales exploran rápidamente todo el espacio del diseño 1D. Parametrice un modelo analítico en función de la configuración del flujo, la forma, las dimensiones y las características térmicas para lograr un diseño óptimo de rentabilidad.

simulador de flujo simcenter-promoción-comparación coste-beneficio-640 x 480